Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
141,9158 € - 166,9542 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
Aço inoxidável 316
12.191
87,3963 € - 109,2506 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 10
2000.0
Aço
19.058
100,4814 € - 118,2103 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
2000.0
Aço
17.608
409,1821 € - 481,3882 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
Aço inoxidável 316
23.094
180,2191 € - 212,0169 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
2000.0
Aço inoxidável 316
15.640
363,5164 € - 427,662 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Aço inoxidável 316
26.547
1.189,8035 € - 1.321,998 € Solicite o prazo de entrega aqui
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
2000.0
Aço
111.25
547,9033 € - 644,5977 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Aço
64.425
106,3099 € - 125,0649 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
1000.0
Aço
28.507
97,1916 € - 121,4789 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 10
2000.0
Aço
21.094
1.555,3192 € - 1.829,7786 € Solicite o prazo de entrega aqui
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
3000.0
Aço
74.425
399,6935 € - 470,2283 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
Aço inoxidável 316
25.094
689,3325 € - 810,9806 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
Aço inoxidável 316
36.020
57,492 € - 71,8676 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
2000.0
Aço
15.640
294,9703 € - 347,0251 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Aço inoxidável 316
21.094
40,6728 € - 54,2233 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
Aço
12.191
70,9685 € - 88,7079 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
Aço
17.640
155,8366 € - 183,3291 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Aço inoxidável 316
10.191
1.269,975 € - 1.494,0826 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
Aço inoxidável 316
54.935
306,6803 € - 360,8084 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
1500.0
Aço
39.977
  • de 21
Parafuso de chumbo TR14 x 3 2000.0 Aço inoxidável 316

20152741

Intervalo de preços
166,9542 € - 141,9158 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR22 x 10 2000.0 Aço

20153113

Intervalo de preços
109,2506 € - 87,3963 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR20 x 8 2000.0 Aço

20153090

Intervalo de preços
118,2103 € - 100,4814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR26 x 5 2000.0 Aço inoxidável 316

20152796

Intervalo de preços
481,3882 € - 409,1821 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR18 x 4 2000.0 Aço inoxidável 316

20152765

Intervalo de preços
212,0169 € - 180,2191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR30 x 6 2000.0 Aço inoxidável 316

20152819

Intervalo de preços
427,662 € - 363,5164 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR120 x 16 2000.0 Aço

20153007

Intervalo de preços
1.321,998 € - 1.189,8035 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR120 x 16
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Parafuso de chumbo TR70 x 10 1500.0 Aço

20152239

Intervalo de preços
644,5977 € - 547,9033 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR32 x 12 1000.0 Aço

20152383

Intervalo de preços
125,0649 € - 106,3099 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR24 x 10 2000.0 Aço

20153137

Intervalo de preços
121,4789 € - 97,1916 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR80 x 10 3000.0 Aço

20152482

Intervalo de preços
1.829,7786 € - 1.555,3192 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR28 x 5 2000.0 Aço inoxidável 316

20152802

Intervalo de preços
470,2283 € - 399,6935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR40 x 7 2000.0 Aço inoxidável 316

20152727

Intervalo de preços
810,9806 € - 689,3325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR18 x 4 2000.0 Aço

20153069

Intervalo de preços
71,8676 € - 57,492 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR24 x 5 2000.0 Aço inoxidável 316

20152901

Intervalo de preços
347,0251 € - 294,9703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR14 x 3 2000.0 Aço

20153038

Intervalo de preços
54,2233 € - 40,6728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 2000.0 Aço

20153342

Intervalo de preços
88,7079 € - 70,9685 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR12 x 3 2000.0 Aço inoxidável 316

20152871

Intervalo de preços
183,3291 € - 155,8366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR60 x 9 2000.0 Aço inoxidável 316

20152857

Intervalo de preços
1.494,0826 € - 1.269,975 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR44 x 14 1500.0 Aço

20153915

Intervalo de preços
360,8084 € - 306,6803 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    14.0
  • p1
    7.0