Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
18,8925 € - 25,197 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
Aço
12.191
528,429 € - 621,6749 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1000.0
Aço inoxidável 316
45.468
69,953 € - 87,4386 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Aço
13.640
38,0388 € - 50,7008 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
Aço
8.739
584,7679 € - 687,9573 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Aço inoxidável 316
26.547
28,6772 € - 38,2398 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
Aço
10.191
46,385 € - 61,8502 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Aço
10.191
1.309,5265 € - 1.540,6262 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Aço inoxidável 316
64.425
1.030,3598 € - 1.212,1974 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Aço inoxidável 316
36.020
1.585,7207 € - 1.865,5537 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
3000.0
Aço inoxidável 316
45.468
672,5873 € - 791,2736 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
Aço inoxidável 316
54.935
403,893 € - 475,1683 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
Aço inoxidável 316
36.020
40,768 € - 50,9547 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Aço
21.094
633,5965 € - 745,407 € Solicite o prazo de entrega aqui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
Aço inoxidável 316
54.935
28,2858 € - 37,7215 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
Aço
15.640
16,5124 € - 22,0236 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
1000.0
Aço
10.164
34,0721 € - 45,4224 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Aço
12.191
40,8209 € - 51,0288 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Aço
13.640
87,7665 € - 109,7161 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Aço
25.094
94,674 € - 118,3584 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Aço
26.547
  • de 21
Parafuso de chumbo TR14 x 3 1000.0 Aço

20151027

Intervalo de preços
25,197 € - 18,8925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR50 x 8 1000.0 Aço inoxidável 316

20150709

Intervalo de preços
621,6749 € - 528,429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 3000.0 Aço

20151102

Intervalo de preços
87,4386 € - 69,953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR10 x 2 3000.0 Aço

20150891

Intervalo de preços
50,7008 € - 38,0388 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Parafuso de chumbo TR30 x 6 3000.0 Aço inoxidável 316

20150556

Intervalo de preços
687,9573 € - 584,7679 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR12 x 3 1500.0 Aço

20150945

Intervalo de preços
38,2398 € - 28,6772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR12 x 3 3000.0 Aço

20150976

Intervalo de preços
61,8502 € - 46,385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR70 x 10 1500.0 Aço inoxidável 316

20150792

Intervalo de preços
1.540,6262 € - 1.309,5265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR40 x 7 3000.0 Aço inoxidável 316

20150686

Intervalo de preços
1.212,1974 € - 1.030,3598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR50 x 8 3000.0 Aço inoxidável 316

20150723

Intervalo de preços
1.865,5537 € - 1.585,7207 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Parafuso de chumbo TR60 x 9 1000.0 Aço inoxidável 316

20150761

Intervalo de preços
791,2736 € - 672,5873 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR40 x 7 1000.0 Aço inoxidável 316

20150662

Intervalo de preços
475,1683 € - 403,893 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR24 x 5 1000.0 Aço

20151331

Intervalo de preços
50,9547 € - 40,768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR60 x 9 1000.0 Aço inoxidável 316

20150754

Intervalo de preços
745,407 € - 633,5965 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR60 x 9
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Lead
    9.0
  • p1
    9.0
Parafuso de chumbo TR18 x 4 1000.0 Aço

20151157

Intervalo de preços
37,7215 € - 28,2858 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR12 x 6 1000.0 Aço

20150990

Intervalo de preços
22,0236 € - 16,5124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR14 x 3 1500.0 Aço

20151010

Intervalo de preços
45,4224 € - 34,0721 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 1500.0 Aço

20151072

Intervalo de preços
51,0288 € - 40,8209 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR28 x 5 1500.0 Aço

20151423

Intervalo de preços
109,7161 € - 87,7665 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR30 x 6 1500.0 Aço

20151478

Intervalo de preços
118,3584 € - 94,674 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0