Menu Procurar

Parafuso de chumbo TR44 x 14 1500.0 Aço

O parafuso de avanço em aço é um tipo de parafuso utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, tal como os parafusos esféricos. Utilizado em aplicações padrão que exigem um nível elevado de precisão e exatidão Conta com rosca manual para a direita e é forte e durável graças ao seu material.
Referência da Essentra:

20153915

Número de peça do fabricante:

20153915

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 351,3227 €
10 - 19 316,1894 €
20 + 298,6176 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

351,32 €

1 x 351,3227 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR44 x 14
No. of starts 2.0
d1 tol. 7e 44.0
Lead 14.0
p1 7.0
d2 tol. 7e min 39.977
d2 tol. 7e max 40.375
d3 tol. 7h max 36.000
l1 1500.0
Lead angle 6°20‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.3
Weight kg 14.78
Material Aço
Direção da rosca Mão direita
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos