Menu Procurar

Parafuso de chumbo TR12 x 3 2000.0 Aço inoxidável 316

O parafuso de avanço em aço inoxidável é um tipo de parafuso utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, tal como os parafusos esféricos. Utilizado em aplicações padrão que exigem um nível elevado de precisão e exatidão Conta com rosca manual para a esquerda e é forte e durável graças ao seu material.
Referência da Essentra:

20152871

Número de peça do fabricante:

20152871

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 183,3291 €
10 - 19 165,0078 €
20 + 155,8366 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

183,33 €

1 x 183,3291 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR12 x 3
No. of starts 1.0
d1 tol. 7e 12.0
Lead 3.0
p1 3.0
d2 tol. 7e min 10.191
d2 tol. 7e max 10.415
d3 tol. 7h max 8.500
l1 2000.0
Lead angle 5°17‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.3
Straightness mm/300mm 0.5
Weight kg 1.30
Material Aço inoxidável 316
Direção da rosca Mão esquerda
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos