Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
862,7393 € - 1.014,9899 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
3000.0
Aço
64.425
320,5587 € - 377,1304 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
3000.0
Aço
32.547
402,7823 € - 473,8566 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
Aço inoxidável 316
32.547
603,7451 € - 710,2771 € Solicite o prazo de entrega aqui
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
1500.0
Aço
74.425
106,6801 € - 125,5092 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
1000.0
Aço
32.507
234,3684 € - 275,7288 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
3000.0
Aço
25.094
134,9766 € - 158,7984 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 10
3000.0
Aço
19.058
909,3464 € - 1.069,8161 € Solicite o prazo de entrega aqui
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
1500.0
Aço
83.365
147,025 € - 172,9625 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Aço inoxidável 316
13.640
73,1264 € - 91,4054 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
Aço inoxidável 316
10.191
103,951 € - 129,9414 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Aço
26.547
101,1901 € - 126,4929 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
Aço
23.094
133,4956 € - 166,8695 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Aço
26.547
214,2911 € - 252,1079 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
Aço inoxidável 316
17.640
377,4055 € - 444,0157 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Aço inoxidável 316
28.547
218,8292 € - 257,4498 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Aço inoxidável 316
21.094
1.306,2049 € - 1.451,3365 € Solicite o prazo de entrega aqui
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
1500.0
Aço
111.25
128,5768 € - 151,2774 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
1000.0
Aço
35.977
128,7249 € - 151,4467 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Aço
26.547
45,9513 € - 61,2684 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
Aço
12.191
  • de 21
Parafuso de chumbo TR70 x 10 3000.0 Aço

20151843

Intervalo de preços
1.014,9899 € - 862,7393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR36 x 12 3000.0 Aço

20152413

Intervalo de preços
377,1304 € - 320,5587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR36 x 6 1500.0 Aço inoxidável 316

20152611

Intervalo de preços
473,8566 € - 402,7823 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR80 x 10 1500.0 Aço

20152468

Intervalo de preços
710,2771 € - 603,7451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR80 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR36 x 12 1000.0 Aço

20152406

Intervalo de preços
125,5092 € - 106,6801 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR28 x 10 3000.0 Aço

20152352

Intervalo de preços
275,7288 € - 234,3684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR22 x 10 3000.0 Aço

20152291

Intervalo de preços
158,7984 € - 134,9766 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR90 x 12 1500.0 Aço

20152499

Intervalo de preços
1.069,8161 € - 909,3464 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR90 x 12
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    12.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 2000.0 Aço inoxidável 316

20152758

Intervalo de preços
172,9625 € - 147,025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR12 x 3 1500.0 Aço inoxidável 316

20152512

Intervalo de preços
91,4054 € - 73,1264 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR30 x 6 1500.0 Aço

20152130

Intervalo de preços
129,9414 € - 103,951 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR26 x 5 2000.0 Aço

20152642

Intervalo de preços
126,4929 € - 101,1901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR30 x 6 2000.0 Aço

20152703

Intervalo de preços
166,8695 € - 133,4956 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 2000.0 Aço inoxidável 316

20152772

Intervalo de preços
252,1079 € - 214,2911 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR32 x 6 1500.0 Aço inoxidável 316

20152567

Intervalo de preços
444,0157 € - 377,4055 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR24 x 5 1500.0 Aço inoxidável 316

20152543

Intervalo de preços
257,4498 € - 218,8292 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR120 x 16 1500.0 Aço

20151942

Intervalo de preços
1.451,3365 € - 1.306,2049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR120 x 16
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Parafuso de chumbo TR40 x 14 1000.0 Aço

20152420

Intervalo de preços
151,2774 € - 128,5768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    14.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR30 x 6 2000.0 Aço

20152697

Intervalo de preços
151,4467 € - 128,7249 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR14 x 3 2000.0 Aço

20153311

Intervalo de preços
61,2684 € - 45,9513 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0