20152611
20152611
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 473,8566 € |
| 10 - 19 | 426,4773 € |
| 20 + | 402,7823 € |
| Tamanho da rosca | TR36 x 6 |
|---|---|
| No. of starts | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 36.0 |
| Lead | 6.0 |
| p1 | 6.0 |
| d2 tol. 7e min | 32.547 |
| d2 tol. 7e max | 32.882 |
| d3 tol. 7h max | 29.000 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 3°20‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.5 |
| Straightness mm/300mm | 0.1 |
| Weight kg | 9.81 |
| Material | Aço inoxidável 316 |
| Direção da rosca | Mão esquerda |
| Código do material | 7215508000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar