Menu Procurar

Parafuso de chumbo TR90 x 12 1500.0 Aço

O parafuso de avanço em aço é um tipo de parafuso utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, tal como os parafusos esféricos. Utilizado em aplicações padrão que exigem um nível elevado de precisão e exatidão Conta com rosca manual para a direita e é forte e durável graças ao seu material.
Referência da Essentra:

20152499

Número de peça do fabricante:

20152499

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 1.069,8161 €
10 - 19 962,8398 €
20 + 909,3464 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1.069,82 €

1 x 1.069,8161 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR90 x 12
No. of starts 1.0
d1 tol. 7e 90.0
Lead 12.0
p1 12.0
d2 tol. 7e min 83.365
d2 tol. 7e max 83.840
d3 tol. 7h max 77.000
l1 1500.0
Lead angle 2°36‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.5
Weight kg 64.50
Material Aço
Direção da rosca Mão direita
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos