20152352
20152352
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 275,7288 € |
| 10 - 19 | 248,1516 € |
| 20 + | 234,3684 € |
| Tamanho da rosca | TR28 x 10 |
|---|---|
| No. of starts | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 28.0 |
| Lead | 10.0 |
| p1 | 5.0 |
| d2 tol. 7e min | 25.094 |
| d2 tol. 7e max | 25.394 |
| d3 tol. 7h max | 22.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 7°12‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 0.3 |
| Weight kg | 11.7 |
| Material | Aço |
| Direção da rosca | Mão direita |
| Código do material | 7215508000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar