Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
81,7184 € - 108,9544 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
TR08 x 1.5
2000.0
Aço inoxidável 304
60,6238 € - 80,8352 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0
TR10 x 2.0
1500.0
Aço inoxidável 304
117,5299 € - 156,6997 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0
TR10 x 2.0
3000.0
Aço inoxidável 304
105,5243 € - 140,699 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
TR12 x 3.0
3000.0
Aço inoxidável 304
54,5953 € - 72,7938 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
TR12 x 3.0
1500.0
Aço inoxidável 304
84,9021 € - 113,1959 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0
TR10 x 2.0
2000.0
Aço inoxidável 304
81,9135 € - 109,2112 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
TR12 x 3.0
2000.0
Aço inoxidável 304
105,134 € - 140,1752 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
TR18 x 4.0
1500.0
Aço inoxidável 304
306,693 € - 408,9206 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
TR24 x 5.0
3000.0
Aço inoxidável 304
280,6996 € - 374,2696 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
TR28 x 5.0
2000.0
Aço inoxidável 304
638,64 € - 851,5165 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
TR36 x 6.0
3000.0
Aço inoxidável 304
432,2848 € - 576,3729 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
TR36 x 6.0
2000.0
Aço inoxidável 304
211,0074 € - 281,3364 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
TR24 x 5.0
2000.0
Aço inoxidável 304
122,3362 € - 163,1081 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
TR20 x 4.0
1500.0
Aço inoxidável 304
207,4643 € - 276,6225 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
TR28 x 5.0
1500.0
Aço inoxidável 304
212,4863 € - 283,3185 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
TR36 x 6.0
1000.0
Aço inoxidável 304
305,0087 € - 406,6715 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
TR30 x 6.0
2000.0
Aço inoxidável 304
248,3081 € - 331,074 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
TR40 x 7.0
1000.0
Aço inoxidável 304
64,2286 € - 85,6415 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0
TR10 x 2.0
1500.0
Aço inoxidável 304
89,7085 € - 119,6044 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0
TR10 x 2.0
2000.0
Aço inoxidável 304
  • de 21
Parafuso de chumbo TR08 x 1.5 2000.0 Aço inoxidável 304

20754518

Intervalo de preços
108,9544 € - 81,7184 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR08 x 1.5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Parafuso de chumbo TR10 x 2.0 1500.0 Aço inoxidável 304

20754549

Intervalo de preços
80,8352 € - 60,6238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Parafuso de chumbo TR10 x 2.0 3000.0 Aço inoxidável 304

20754563

Intervalo de preços
156,6997 € - 117,5299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Parafuso de chumbo TR12 x 3.0 3000.0 Aço inoxidável 304

20754600

Intervalo de preços
140,699 € - 105,5243 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    12.415
Parafuso de chumbo TR12 x 3.0 1500.0 Aço inoxidável 304

20754587

Intervalo de preços
72,7938 € - 54,5953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Parafuso de chumbo TR10 x 2.0 2000.0 Aço inoxidável 304

20754556

Intervalo de preços
113,1959 € - 84,9021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Parafuso de chumbo TR12 x 3.0 2000.0 Aço inoxidável 304

20754594

Intervalo de preços
109,2112 € - 81,9135 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Parafuso de chumbo TR18 x 4.0 1500.0 Aço inoxidável 304

20754662

Intervalo de preços
140,1752 € - 105,134 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Parafuso de chumbo TR24 x 5.0 3000.0 Aço inoxidável 304

20754761

Intervalo de preços
408,9206 € - 306,693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    25.394
Parafuso de chumbo TR28 x 5.0 2000.0 Aço inoxidável 304

20754792

Intervalo de preços
374,2696 € - 280,6996 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    25.394
Parafuso de chumbo TR36 x 6.0 3000.0 Aço inoxidável 304

20754884

Intervalo de preços
851,5165 € - 638,64 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Parafuso de chumbo TR36 x 6.0 2000.0 Aço inoxidável 304

20754877

Intervalo de preços
576,3729 € - 432,2848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Parafuso de chumbo TR24 x 5.0 2000.0 Aço inoxidável 304

20754754

Intervalo de preços
281,3364 € - 211,0074 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Parafuso de chumbo TR20 x 4.0 1500.0 Aço inoxidável 304

20754709

Intervalo de preços
163,1081 € - 122,3362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Parafuso de chumbo TR28 x 5.0 1500.0 Aço inoxidável 304

20754785

Intervalo de preços
276,6225 € - 207,4643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    25.394
Parafuso de chumbo TR36 x 6.0 1000.0 Aço inoxidável 304

20754853

Intervalo de preços
283,3185 € - 212,4863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Parafuso de chumbo TR30 x 6.0 2000.0 Aço inoxidável 304

20754839

Intervalo de preços
406,6715 € - 305,0087 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Parafuso de chumbo TR40 x 7.0 1000.0 Aço inoxidável 304

20754891

Intervalo de preços
331,074 € - 248,3081 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Parafuso de chumbo TR10 x 2.0 1500.0 Aço inoxidável 304

20754945

Intervalo de preços
85,6415 € - 64,2286 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Parafuso de chumbo TR10 x 2.0 2000.0 Aço inoxidável 304

20754952

Intervalo de preços
119,6044 € - 89,7085 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929