Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
321,1532 € - 428,1974 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
TR36 x 6.0
1500.0
Aço inoxidável 304
148,8637 € - 198,478 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
TR30 x 6.0
1000.0
Aço inoxidável 304
132,103 € - 176,1305 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
TR20 x 4.0
1500.0
Aço inoxidável 304
74,1802 € - 98,9001 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
TR12 x 3.0
1500.0
Aço inoxidável 304
18,866 € - 25,1512 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
TR8 x 1.5
1000.0
Aço
240,9547 € - 321,2764 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
TR20 x 4.0
3000.0
Aço inoxidável 304
58,7752 € - 78,3601 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
TR8 x 1.5
2000.0
Aço
60,6238 € - 80,8352 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0
TR10 x 2.0
1500.0
Aço inoxidável 304
37,1877 € - 49,5836 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5
TR08 x 1.5
1000.0
Aço inoxidável 304
117,5299 € - 156,6997 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0
TR10 x 2.0
3000.0
Aço inoxidável 304
172,1663 € - 229,555 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
TR16 x 4.0
3000.0
Aço inoxidável 304
87,942 € - 117,2526 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
TR16 x 4.0
1500.0
Aço inoxidável 304
121,3503 € - 161,8039 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
TR16 x 4.0
2000.0
Aço inoxidável 304
167,1751 € - 222,9001 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
TR20 x 4.0
2000.0
Aço inoxidável 304
105,5243 € - 140,699 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
TR12 x 3.0
3000.0
Aço inoxidável 304
54,5953 € - 72,7938 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
TR12 x 3.0
1500.0
Aço inoxidável 304
84,9021 € - 113,1959 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0
TR10 x 2.0
2000.0
Aço inoxidável 304
503,9181 € - 671,8942 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
TR40 x 7.0
2000.0
Aço inoxidável 304
212,4863 € - 283,3185 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
TR36 x 6.0
1000.0
Aço inoxidável 304
331,8237 € - 442,4316 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
TR30 x 6.0
2000.0
Aço inoxidável 304
  • de 21
Parafuso de chumbo TR36 x 6.0 1500.0 Aço inoxidável 304

20754860

Intervalo de preços
428,1974 € - 321,1532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Parafuso de chumbo TR30 x 6.0 1000.0 Aço inoxidável 304

20754815

Intervalo de preços
198,478 € - 148,8637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Parafuso de chumbo TR20 x 4.0 1500.0 Aço inoxidável 304

20755065

Intervalo de preços
176,1305 € - 132,103 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Parafuso de chumbo TR12 x 3.0 1500.0 Aço inoxidável 304

20754983

Intervalo de preços
98,9001 € - 74,1802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Parafuso de chumbo TR8 x 1.5 1000.0 Aço

20754419

Intervalo de preços
25,1512 € - 18,866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR8 x 1.5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Parafuso de chumbo TR20 x 4.0 3000.0 Aço inoxidável 304

20754723

Intervalo de preços
321,2764 € - 240,9547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    19.394
Parafuso de chumbo TR8 x 1.5 2000.0 Aço

20754433

Intervalo de preços
78,3601 € - 58,7752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR8 x 1.5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Parafuso de chumbo TR10 x 2.0 1500.0 Aço inoxidável 304

20754549

Intervalo de preços
80,8352 € - 60,6238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Parafuso de chumbo TR08 x 1.5 1000.0 Aço inoxidável 304

20754495

Intervalo de preços
49,5836 € - 37,1877 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR08 x 1.5
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    1.5
  • p1
    1.5
  • d2 tol. 7e max
    7.183
Parafuso de chumbo TR10 x 2.0 3000.0 Aço inoxidável 304

20754563

Intervalo de preços
156,6997 € - 117,5299 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Parafuso de chumbo TR16 x 4.0 3000.0 Aço inoxidável 304

20754648

Intervalo de preços
229,555 € - 172,1663 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    15.905
Parafuso de chumbo TR16 x 4.0 1500.0 Aço inoxidável 304

20754624

Intervalo de preços
117,2526 € - 87,942 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Parafuso de chumbo TR16 x 4.0 2000.0 Aço inoxidável 304

20754631

Intervalo de preços
161,8039 € - 121,3503 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Parafuso de chumbo TR20 x 4.0 2000.0 Aço inoxidável 304

20754716

Intervalo de preços
222,9001 € - 167,1751 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905
Parafuso de chumbo TR12 x 3.0 3000.0 Aço inoxidável 304

20754600

Intervalo de preços
140,699 € - 105,5243 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    12.415
Parafuso de chumbo TR12 x 3.0 1500.0 Aço inoxidável 304

20754587

Intervalo de preços
72,7938 € - 54,5953 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Parafuso de chumbo TR10 x 2.0 2000.0 Aço inoxidável 304

20754556

Intervalo de preços
113,1959 € - 84,9021 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Parafuso de chumbo TR40 x 7.0 2000.0 Aço inoxidável 304

20754914

Intervalo de preços
671,8942 € - 503,9181 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Parafuso de chumbo TR36 x 6.0 1000.0 Aço inoxidável 304

20754853

Intervalo de preços
283,3185 € - 212,4863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Parafuso de chumbo TR30 x 6.0 2000.0 Aço inoxidável 304

20755157

Intervalo de preços
442,4316 € - 331,8237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882