20754600
20754600
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 137,00 € |
| 10 - 19 | 123,30 € |
| 20 - 39 | 116,45 € |
| 40 + | 102,75 € |
| Tamanho da rosca | TR12 x 3.0 |
|---|---|
| No. of starts | 1.0 |
| Lead | 3.0 |
| p1 | 3.0 |
| d2 tol. 7e max | 12.415 |
| d3 tol. 7h max | 8.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 5°17 |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.300 |
| Straightness mm/300mm | 1.5 |
| Weight kg | 1.95 |
| Material | Aço inoxidável 304 |
| Direção da rosca | Mão direita |
| Código do material | 7221001000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar