Menu Procurar

Parafuso de chumbo TR30 x 6.0 2000.0 Aço inoxidável 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Referência da Essentra:

20754839

Número de peça do fabricante:

20754839

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 406,6715 €
10 - 19 366,0023 €
20 - 39 345,6677 €
40 + 305,0087 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

406,67 €

1 x 406,6715 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR30 x 6.0
No. of starts 1.0
Lead 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e max 26.882
d3 tol. 7h max 23.000
l1 2000.0
Lead angle 4°05
Pitch accuracy mm/300mm 0.100
Straightness mm/300mm 1.5
Weight kg 8.70
Material Aço inoxidável 304
Direção da rosca Mão direita
Código do material 7221001000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos