Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
74,1802 € - 98,9001 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
TR12 x 3.0
1500.0
Aço inoxidável 304
207,4643 € - 276,6225 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
TR28 x 5.0
1500.0
Aço inoxidável 304
148,8637 € - 198,478 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
TR30 x 6.0
1000.0
Aço inoxidável 304
280,6996 € - 374,2696 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
TR28 x 5.0
2000.0
Aço inoxidável 304
212,4863 € - 283,3185 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
TR36 x 6.0
1000.0
Aço inoxidável 304
432,2848 € - 576,3729 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
TR36 x 6.0
2000.0
Aço inoxidável 304
228,4151 € - 304,5466 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
TR24 x 5.0
2000.0
Aço inoxidável 304
332,8507 € - 443,7975 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
TR24 x 5.0
3000.0
Aço inoxidável 304
331,8237 € - 442,4316 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
TR30 x 6.0
2000.0
Aço inoxidável 304
124,7497 € - 166,3329 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0
TR10 x 2.0
3000.0
Aço inoxidável 304
144,6632 € - 192,8809 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
TR12 x 3.0
3000.0
Aço inoxidável 304
102,9773 € - 137,2996 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0
TR12 x 3.0
2000.0
Aço inoxidável 304
61,2195 € - 81,626 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
TR16 x 4.0
1000.0
Aço inoxidável 304
94,2375 € - 125,6432 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
TR16 x 4.0
1500.0
Aço inoxidável 304
129,7615 € - 173,0084 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
TR16 x 4.0
2000.0
Aço inoxidável 304
321,1532 € - 428,1974 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
TR36 x 6.0
1500.0
Aço inoxidável 304
503,9181 € - 671,8942 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
TR40 x 7.0
2000.0
Aço inoxidável 304
350,8232 € - 467,7677 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
TR36 x 6.0
1500.0
Aço inoxidável 304
409,9168 € - 546,5489 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
TR40 x 7.0
1500.0
Aço inoxidável 304
206,5913 € - 275,4517 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
TR18 x 4.0
3000.0
Aço inoxidável 304
  • de 21
Parafuso de chumbo TR12 x 3.0 1500.0 Aço inoxidável 304

20754983

Intervalo de preços
98,9001 € - 74,1802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Parafuso de chumbo TR28 x 5.0 1500.0 Aço inoxidável 304

20754785

Intervalo de preços
276,6225 € - 207,4643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    25.394
Parafuso de chumbo TR30 x 6.0 1000.0 Aço inoxidável 304

20754815

Intervalo de preços
198,478 € - 148,8637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Parafuso de chumbo TR28 x 5.0 2000.0 Aço inoxidável 304

20754792

Intervalo de preços
374,2696 € - 280,6996 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    25.394
Parafuso de chumbo TR36 x 6.0 1000.0 Aço inoxidável 304

20754853

Intervalo de preços
283,3185 € - 212,4863 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Parafuso de chumbo TR36 x 6.0 2000.0 Aço inoxidável 304

20754877

Intervalo de preços
576,3729 € - 432,2848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Parafuso de chumbo TR24 x 5.0 2000.0 Aço inoxidável 304

20755119

Intervalo de preços
304,5466 € - 228,4151 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Parafuso de chumbo TR24 x 5.0 3000.0 Aço inoxidável 304

20755126

Intervalo de preços
443,7975 € - 332,8507 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
  • d2 tol. 7e max
    21.394
Parafuso de chumbo TR30 x 6.0 2000.0 Aço inoxidável 304

20755157

Intervalo de preços
442,4316 € - 331,8237 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    26.882
Parafuso de chumbo TR10 x 2.0 3000.0 Aço inoxidável 304

20754969

Intervalo de preços
166,3329 € - 124,7497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
  • d2 tol. 7e max
    8.929
Parafuso de chumbo TR12 x 3.0 3000.0 Aço inoxidável 304

20755003

Intervalo de preços
192,8809 € - 144,6632 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Parafuso de chumbo TR12 x 3.0 2000.0 Aço inoxidável 304

20754990

Intervalo de preços
137,2996 € - 102,9773 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
  • d2 tol. 7e max
    10.415
Parafuso de chumbo TR16 x 4.0 1000.0 Aço inoxidável 304

20755010

Intervalo de preços
81,626 € - 61,2195 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Parafuso de chumbo TR16 x 4.0 1500.0 Aço inoxidável 304

20755027

Intervalo de preços
125,6432 € - 94,2375 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Parafuso de chumbo TR16 x 4.0 2000.0 Aço inoxidável 304

20755034

Intervalo de preços
173,0084 € - 129,7615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    13.905
Parafuso de chumbo TR36 x 6.0 1500.0 Aço inoxidável 304

20754860

Intervalo de preços
428,1974 € - 321,1532 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Parafuso de chumbo TR40 x 7.0 2000.0 Aço inoxidável 304

20754914

Intervalo de preços
671,8942 € - 503,9181 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Parafuso de chumbo TR36 x 6.0 1500.0 Aço inoxidável 304

20755188

Intervalo de preços
467,7677 € - 350,8232 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
  • d2 tol. 7e max
    32.882
Parafuso de chumbo TR40 x 7.0 1500.0 Aço inoxidável 304

20755225

Intervalo de preços
546,5489 € - 409,9168 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
  • d2 tol. 7e max
    36.375
Parafuso de chumbo TR18 x 4.0 3000.0 Aço inoxidável 304

20754686

Intervalo de preços
275,4517 € - 206,5913 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4.0
  • No. of starts
    1.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
  • d2 tol. 7e max
    17.905