Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
577,596 € - 679,5266 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Aço
64.425
180,1874 € - 211,9745 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Aço
32.547
216,5866 € - 254,8053 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
2000.0
Aço
32.547
65,9333 € - 82,4351 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
Aço
17.640
159,1369 € - 187,2112 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
2000.0
Aço
25.094
245,6764 € - 289,0466 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
2000.0
Aço inoxidável 316
17.640
196,869 € - 246,0995 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
3000.0
Aço
23.094
780,3782 € - 918,0839 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
2000.0
Aço inoxidável 316
36.020
31,4698 € - 41,9633 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
2000.0
Aço
8.716
112,9847 € - 132,9138 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Aço
28.547
725,9433 € - 854,0652 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Aço
64.425
127,0112 € - 158,7561 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
Aço
25.094
200,1271 € - 235,4368 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
1000.0
Aço
39.977
54,107 € - 67,6364 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
2000.0
Aço
13.608
133,9505 € - 167,4513 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
2000.0
Aço
23.094
520,4848 € - 612,3345 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
Aço inoxidável 316
36.020
353,8057 € - 416,2588 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
2000.0
Aço
45.468
1.207,8498 € - 1.420,9985 € Solicite o prazo de entrega aqui
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
2000.0
Aço
83.365
87,9357 € - 109,917 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Aço inoxidável 316
8739.0
77,6856 € - 91,4054 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
Aço inoxidável 316
10.191
  • de 21
Parafuso de chumbo TR70 x 10 2000.0 Aço

20153250

Intervalo de preços
679,5266 € - 577,596 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR36 x 6 2000.0 Aço

20153182

Intervalo de preços
211,9745 € - 180,1874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR36 x 12 2000.0 Aço

20153199

Intervalo de preços
254,8053 € - 216,5866 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR36 x 12
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 2000.0 Aço

20153083

Intervalo de preços
82,4351 € - 65,9333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR28 x 10 2000.0 Aço

20153168

Intervalo de preços
187,2112 € - 159,1369 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR20 x 4 2000.0 Aço inoxidável 316

20152895

Intervalo de preços
289,0466 € - 245,6764 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR26 x 10 3000.0 Aço

20152338

Intervalo de preços
246,0995 € - 196,869 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR40 x 7 2000.0 Aço inoxidável 316

20152949

Intervalo de preços
918,0839 € - 780,3782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR10 x 4 2000.0 Aço

20152994

Intervalo de preços
41,9633 € - 31,4698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 4
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    2.0
Parafuso de chumbo TR32 x 6 1500.0 Aço

20152635

Intervalo de preços
132,9138 € - 112,9847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR32 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR70 x 10 2000.0 Aço

20153458

Intervalo de preços
854,0652 € - 725,9433 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR28 x 5 2000.0 Aço

20153380

Intervalo de preços
158,7561 € - 127,0112 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR44 x 14 1000.0 Aço

20153908

Intervalo de preços
235,4368 € - 200,1271 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    14.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR16 x 8 2000.0 Aço

20153052

Intervalo de preços
67,6364 € - 54,107 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR26 x 10 2000.0 Aço

20153144

Intervalo de preços
167,4513 € - 133,9505 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR26 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR40 x 7 1500.0 Aço inoxidável 316

20152581

Intervalo de preços
612,3345 € - 520,4848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR50 x 8 2000.0 Aço

20153229

Intervalo de preços
416,2588 € - 353,8057 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR50 x 8
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    8.0
Parafuso de chumbo TR90 x 12 2000.0 Aço

20153274

Intervalo de preços
1.420,9985 € - 1.207,8498 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR90 x 12
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Lead
    12.0
  • p1
    12.0
Parafuso de chumbo TR10 x 2 1500.0 Aço inoxidável 316

20150136

Intervalo de preços
109,917 € - 87,9357 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Parafuso de chumbo TR12 x 3 1500.0 Aço inoxidável 316

20150167

Intervalo de preços
91,4054 € - 77,6856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0