Menu Procurar

Parafuso de chumbo TR36 x 12 2000.0 Aço

O parafuso de avanço em aço é um tipo de parafuso utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, tal como os parafusos esféricos. Utilizado em aplicações padrão que exigem um nível elevado de precisão e exatidão Conta com rosca manual para a direita e é forte e durável graças ao seu material.
Referência da Essentra:

20153199

Número de peça do fabricante:

20153199

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 254,8053 €
10 - 19 229,3332 €
20 + 216,5866 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

254,81 €

1 x 254,8053 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR36 x 12
No. of starts 2.0
d1 tol. 7e 36.0
Lead 12.0
p1 6.0
d2 tol. 7e min 32.547
d2 tol. 7e max 32.882
d3 tol. 7h max 29.000
l1 2000.0
Lead angle 6°39‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.3
Weight kg 13.08
Material Aço
Direção da rosca Mão direita
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos