Menu Procurar

Parafuso de chumbo TR32 x 6 1500.0 Aço

O parafuso de avanço em aço é um tipo de parafuso utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, tal como os parafusos esféricos. Utilizado em aplicações padrão que exigem um nível elevado de precisão e exatidão Conta com rosca manual para a direita e é forte e durável graças ao seu material.
Referência da Essentra:

20152635

Número de peça do fabricante:

20152635

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 132,9138 €
10 - 19 119,6277 €
20 + 112,9847 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

132,91 €

1 x 132,9138 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR32 x 6
No. of starts 1.0
d1 tol. 7e 32.0
Lead 6.0
p1 6.0
d2 tol. 7e min 28.547
d2 tol. 7e max 28.882
d3 tol. 7h max 25.000
l1 1500.0
Lead angle 3°48‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.07
Straightness mm/300mm 0.2
Weight kg 7.54
Material Aço
Direção da rosca Mão direita
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos