20152093
20152093
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 109,2521 € |
10 - 19 | 98,3238 € |
20 - 49 | 92,8545 € |
50 + | 87,3955 € |
Tamanho da rosca | TR26 x 5 |
---|---|
No. of starts | 1.0 |
d1 tol. 7e | 26.0 |
Lead | 5.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e min | 23.094 |
d2 tol. 7e max | 23.394 |
d3 tol. 7h max | 25.500 |
l1 | 1500.0 |
Lead angle | 3°55‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Weight kg | 4.98 |
Material | Aço |
Direção da rosca | Mão esquerda |
Código do material | 7215508000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar