Menu Procurar

Parafuso de chumbo TR28 x 10 1500.0 Aço

O parafuso de avanço em aço é um tipo de parafuso utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, tal como os parafusos esféricos. Utilizado em aplicações padrão que exigem um nível elevado de precisão e exatidão Conta com rosca manual para a direita e é forte e durável graças ao seu material.
Referência da Essentra:

20152109

Número de peça do fabricante:

20152109

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 145,195 €
10 - 19 130,6818 €
20 + 123,4147 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

145,20 €

1 x 145,195 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR28 x 10
No. of starts 2.0
d1 tol. 7e 28.0
Lead 10.0
p1 5.0
d2 tol. 7e min 25.094
d2 tol. 7e max 25.394
d3 tol. 7h max 22.500
l1 1500.0
Lead angle 7°12‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.3
Weight kg 5.85
Material Aço
Direção da rosca Mão direita
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos