Menu Procurar

Parafusos de avanço

Em stock

Os parafusos de avanço são um tipo de parafusos utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, convertendo o movimento rotativo do parafuso num movimento para a frente da porca. "Avanço" refere-se à distância que a porca percorrer para uma rotação completa do parafuso.

São utilizados em aplicações padrão que exigem um grau mais baixo de precisão e exatidão ou sempre que um parafuso esférico não seja adequado devido a condições ambientais. Também são fortes, duráveis e mais económicos que os parafusos esféricos. São utilizados na robótica, setor automóvel e usinagem CNC.

Disponíveis como parafusos de avanço com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

  • Material: aço EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) ou (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Dureza da superfície, aprox., 250HB

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
420 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Tamanho da rosca l1 Material d2 tol. 7e min Comprar
53,1377 € - 66,4247 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Aço inoxidável 316
8739.0
139,153 € - 163,7082 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Aço inoxidável 316
10.191
43,4969 € - 54,3634 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Aço inoxidável 316
10.191
259,0244 € - 304,7358 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
Aço inoxidável 316
15.640
141,0688 € - 165,9639 € 2 Em stock
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
Aço inoxidável 316
19.114
111,3121 € - 130,9645 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Aço inoxidável 316
13.640
85,6239 € - 107,0273 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1500.0
Aço inoxidável 316
8739.0
203,0851 € - 238,9188 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Aço inoxidável 316
12.191
97,8397 € - 115,1025 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
2000.0
Aço
17.608
556,1279 € - 617,9176 € Solicite o prazo de entrega aqui
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
1000.0
Aço
91.250
425,1737 € - 500,1989 € Solicite o prazo de entrega aqui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Aço
64.425
585,1121 € - 688,3696 € Solicite o prazo de entrega aqui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
3000.0
Aço
39.977
253,5757 € - 298,3189 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
2000.0
Aço
36.020
30,6425 € - 40,8601 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.685
2.0
10.0
TR10 x 4
2000.0
Aço
8.716
506,8012 € - 596,2361 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
Aço inoxidável 316
36.020
353,9595 € - 416,4187 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Aço inoxidável 316
26.547
278,8107 € - 328,0035 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Aço inoxidável 316
21.094
381,9755 € - 449,389 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Aço inoxidável 316
26.547
287,2155 € - 337,9018 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Aço inoxidável 316
21.094
94,6364 € - 118,2852 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 10
2000.0
Aço
21.094
  • de 21
Parafuso de chumbo TR10 x 2 1000.0 Aço inoxidável 316

20150143

Intervalo de preços
66,4247 € - 53,1377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Parafuso de chumbo TR12 x 3 3000.0 Aço inoxidável 316

20150198

Intervalo de preços
163,7082 € - 139,153 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR12 x 3 1000.0 Aço inoxidável 316

20150174

Intervalo de preços
54,3634 € - 43,4969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR18 x 4 3000.0 Aço inoxidável 316

20150310

Intervalo de preços
304,7358 € - 259,0244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR22 x 5 1000.0 Aço inoxidável 316

20150389

Intervalo de preços
165,9639 € - 141,0688 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR16 x 4 1500.0 Aço inoxidável 316

20150242

Intervalo de preços
130,9645 € - 111,3121 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR10 x 2 1500.0 Aço inoxidável 316

20150136

Intervalo de preços
107,0273 € - 85,6239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    2.0
  • p1
    2.0
Parafuso de chumbo TR14 x 3 3000.0 Aço inoxidável 316

20150235

Intervalo de preços
238,9188 € - 203,0851 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR14 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Lead
    3.0
  • p1
    3.0
Parafuso de chumbo TR20 x 8 2000.0 Aço

20153090

Intervalo de preços
115,1025 € - 97,8397 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR20 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Lead
    8.0
  • p1
    4.0
Parafuso de chumbo TR100 x 16 1000.0 Aço

20153496

Intervalo de preços
617,9176 € - 556,1279 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR100 x 16
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Lead
    16.0
  • p1
    16.0
Parafuso de chumbo TR70 x 10 1500.0 Aço

20152437

Intervalo de preços
500,1989 € - 425,1737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR70 x 10
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    10.0
Parafuso de chumbo TR44 x 14 3000.0 Aço

20153939

Intervalo de preços
688,3696 € - 585,1121 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR44 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Lead
    14.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR40 x 14 2000.0 Aço

20153205

Intervalo de preços
298,3189 € - 253,5757 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    14.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR10 x 4 2000.0 Aço

20152994

Intervalo de preços
40,8601 € - 30,6425 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR10 x 4
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Lead
    4.0
  • p1
    2.0
Parafuso de chumbo TR40 x 7 1500.0 Aço inoxidável 316

20152581

Intervalo de preços
596,2361 € - 506,8012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR40 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Lead
    7.0
  • p1
    7.0
Parafuso de chumbo TR30 x 6 2000.0 Aço inoxidável 316

20152819

Intervalo de preços
416,4187 € - 353,9595 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR24 x 5 2000.0 Aço inoxidável 316

20152673

Intervalo de preços
328,0035 € - 278,8107 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR30 x 6 2000.0 Aço inoxidável 316

20152918

Intervalo de preços
449,389 € - 381,9755 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR30 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Lead
    6.0
  • p1
    6.0
Parafuso de chumbo TR24 x 5 2000.0 Aço inoxidável 316

20152901

Intervalo de preços
337,9018 € - 287,2155 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    5.0
  • p1
    5.0
Parafuso de chumbo TR24 x 10 2000.0 Aço

20153137

Intervalo de preços
118,2852 € - 94,6364 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    TR24 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Lead
    10.0
  • p1
    5.0