Menu Procurar

Parafuso de chumbo TR22 x 5 1000.0 Aço inoxidável 316

O parafuso de avanço em aço inoxidável é um tipo de parafuso utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, tal como os parafusos esféricos. Utilizado em aplicações padrão que exigem um nível elevado de precisão e exatidão Conta com rosca manual para a esquerda e é forte e durável graças ao seu material.
Referência da Essentra:

20150389

Número de peça do fabricante:

20150389

2 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 170,4449 €
10 - 19 153,393 €
20 + 144,8777 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

170,44 €

1 x 170,4449 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR22 x 5
No. of starts 1.0
d1 tol. 7e 22.0
Lead 5.0
p1 5.0
d2 tol. 7e min 19.114
d2 tol. 7e max 19.394
d3 tol. 7h max 16.500
l1 1000.0
Lead angle 4°43‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 1.5
Weight kg 2.29
Material Aço inoxidável 316
Direção da rosca Mão direita
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos