Menu Procurar

Parafuso de chumbo TR60 x 9 3000.0 Aço inoxidável 316

O parafuso de avanço em aço inoxidável é um tipo de parafuso utilizado para converter o movimento rotativo em movimento linear, tal como os parafusos esféricos. Utilizado em aplicações padrão que exigem um nível elevado de precisão e exatidão Conta com rosca manual para a esquerda e é forte e durável graças ao seu material.
Referência da Essentra:

20150778

Número de peça do fabricante:

20150778

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 2.177,9865 €
10 - 19 1.960,1827 €
20 + 1.851,2911 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2.177,99 €

1 x 2.177,9865 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca TR60 x 9
No. of starts 1.0
d1 tol. 7e 60.0
Lead 9.0
p1 9.0
d2 tol. 7e min 54.935
d2 tol. 7e max 55.360
d3 tol. 7h max 50.000
l1 3000.0
Lead angle 2°58‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.015
Straightness mm/300mm 0.2
Weight kg 55.47
Material Aço inoxidável 316
Direção da rosca Mão direita
Código do material 7215508000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos