20150723
20150723
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.865,5537 € |
| 10 - 19 | 1.679,0089 € |
| 20 + | 1.585,7207 € |
| Tamanho da rosca | TR50 x 8 |
|---|---|
| No. of starts | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 50.0 |
| Lead | 8.0 |
| p1 | 8.0 |
| d2 tol. 7e min | 45.468 |
| d2 tol. 7e max | 45.868 |
| d3 tol. 7h max | 41.000 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 3°11‘ |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.015 |
| Straightness mm/300mm | 0.2 |
| Weight kg | 38.07 |
| Material | Aço inoxidável 316 |
| Direção da rosca | Mão direita |
| Código do material | 7215508000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar