Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta linha de parafusos cilíndricos conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
1.669 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de drive d3 Comprar
18,0147 € - 25,7397 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
80.0
Aço inoxidável 303
18.0
Chave sextavada
24.0
16,583 € - 23,69 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
70.0
Aço inoxidável 303
18.0
Chave sextavada
24.0
7,9413 € - 11,3403 € 100 Em stock
M10
12.0
60.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave sextavada
20.0
14,6775 € - 20,9811 € 100 Em stock
M12
16.0
40.0
Aço inoxidável 303
18.0
Chave sextavada
24.0
10,1146 € - 14,4406 € 100 Em stock
M10
12.0
100.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave sextavada
20.0
8,549 € - 12,2158 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
70.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave sextavada
20.0
18,6636 € - 26,6564 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
100.0
Aço inoxidável 303
18.0
Chave sextavada
24.0
6,283 € - 8,9816 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
60.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
12.0
2,6265 € - 3,7595 € 295 Em stock
M4
5.0
10.0
Aço inoxidável 303
5.0
Chave sextavada
8.0
2,6265 € - 3,7595 € 46 Em stock
M4
5.0
14.0
Aço inoxidável 303
5.0
Chave sextavada
8.0
3,1827 € - 4,5526 € 140 Em stock
M4
5.0
20.0
Aço inoxidável 303
5.0
Chave sextavada
8.0
5,1191 € - 7,3233 € 130 Em stock
M6
10.0
12.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
14.0
6,6126 € - 9,4348 € 100 Em stock
M10
12.0
16.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave sextavada
20.0
7,519 € - 10,7532 € 100 Em stock
M5
6.0
70.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave sextavada
10.0
4,6556 € - 6,6538 € 100 Em stock
M6
10.0
10.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
14.0
4,4805 € - 6,3963 € 100 Em stock
M5
6.0
30.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave sextavada
10.0
4,4805 € - 6,3963 € 142 Em stock
M5
6.0
25.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave sextavada
10.0
3,5123 € - 5,0161 € 150 Em stock
M6
8.0
6.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
12.0
2,3587 € - 3,3681 € 488 Em stock
M3
6.0
5.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
6.0
3,1827 € - 4,5526 € 490 Em stock
M4
5.0
30.0
Aço inoxidável 303
5.0
Chave sextavada
8.0
  • de 84
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 80.0 Aço inoxidável 303

20142018

Intervalo de preços
25,7397 € - 18,0147 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 70.0 Aço inoxidável 303

20142001

Intervalo de preços
23,69 € - 16,583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 60.0 Aço inoxidável 303

20141905

Intervalo de preços
11,3403 € - 7,9413 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 40.0 Aço inoxidável 303

20141974

Intervalo de preços
20,9811 € - 14,6775 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 100.0 Aço inoxidável 303

20141899

Intervalo de preços
14,4406 € - 10,1146 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 70.0 Aço inoxidável 303

20141912

Intervalo de preços
12,2158 € - 8,549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 100.0 Aço inoxidável 303

20141943

Intervalo de preços
26,6564 € - 18,6636 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 60.0 Aço inoxidável 303

20141882

Intervalo de preços
8,9816 € - 6,283 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 10.0 Aço inoxidável 303

20142049

Intervalo de preços
3,7595 € - 2,6265 €

Níveis de stock
295 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 14.0 Aço inoxidável 303

20142063

Intervalo de preços
3,7595 € - 2,6265 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 20.0 Aço inoxidável 303

20142087

Intervalo de preços
4,5526 € - 3,1827 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 10.0 12.0 Aço inoxidável 303

20142322

Intervalo de preços
7,3233 € - 5,1191 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 16.0 Aço inoxidável 303

20142407

Intervalo de preços
9,4348 € - 6,6126 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 70.0 Aço inoxidável 303

20142513

Intervalo de preços
10,7532 € - 7,519 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 10.0 10.0 Aço inoxidável 303

20142315

Intervalo de preços
6,6538 € - 4,6556 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    14.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 30.0 Aço inoxidável 303

20142223

Intervalo de preços
6,3963 € - 4,4805 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 25.0 Aço inoxidável 303

20142216

Intervalo de preços
6,3963 € - 4,4805 €

Níveis de stock
142 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 6.0 Aço inoxidável 303

20142230

Intervalo de preços
5,0161 € - 3,5123 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 6.0 5.0 Aço inoxidável 303

20142148

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
488 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 30.0 Aço inoxidável 303

20142100

Intervalo de preços
4,5526 € - 3,1827 €

Níveis de stock
490 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0