Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 10.0 12.0 Aço inoxidável 303

Parafuso de Cabeça Cilíndrica para chave sextavada. O diâmetro do rebordo é maior do que o da parte roscada dos parafusos. Podem ser utilizados em vez de pinos de montagem, cavilhas, juntas, eixos ou sempre que seja necessário um movimento de deslizamento.
Referência da Essentra:

20142322

Número de peça do fabricante:

20142322

130 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 7,3233 €
100 - 249 6,592 €
250 - 749 5,8504 €
750 + 5,1191 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

7,32 €

1 x 7,3233 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 12.0
d2 M6
d3 14.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos