Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 70.0 Aço inoxidável 303

Parafuso de Cabeça Cilíndrica para chave sextavada. O diâmetro do rebordo é maior do que o da parte roscada dos parafusos. Podem ser utilizados em vez de pinos de montagem, cavilhas, juntas, eixos ou sempre que seja necessário um movimento de deslizamento.
Referência da Essentra:

20142001

Número de peça do fabricante:

20142001

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 23,69 €
100 - 249 21,321 €
250 - 749 18,952 €
750 + 16,583 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

23,69 €

1 x 23,69 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1+0|-0.025 16.0
l1 005 00 70.0
d2 M12
d3 24.0
l2 18.0
h1 11.0
A/F 8.0
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos