Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta linha de parafusos cilíndricos conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
1.669 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de drive d3 Comprar
2,3587 € - 3,3681 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
6.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
5.0
2,3587 € - 3,3681 € 61 Em stock
M2
3.0
8.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
5.0
11,3094 € - 16,171 € 100 Em stock
M6
8.0
100.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
12.0
10,9901 € - 15,7075 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
90.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
12.0
10,2485 € - 14,6466 € 100 Em stock
M5
6.0
80.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave sextavada
10.0
16,583 € - 23,69 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
60.0
Aço inoxidável 303
18.0
Chave sextavada
24.0
2,3587 € - 3,3681 € 484 Em stock
M3
4.0
4.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
6.0
14,7393 € - 21,0532 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
50.0
Aço inoxidável 303
18.0
Chave sextavada
24.0
2,9149 € - 4,1509 € 548 Em stock
M5
6.0
4.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave sextavada
10.0
18,7048 € - 26,7285 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
90.0
Aço inoxidável 303
18.0
Chave sextavada
24.0
4,017 € - 5,7371 € 100 Em stock
M5
6.0
16.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave sextavada
10.0
4,2539 € - 6,0667 € 180 Em stock
M6
8.0
8.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
12.0
4,2539 € - 6,0667 € 243 Em stock
M6
8.0
10.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
12.0
2,3587 € - 3,3681 € 150 Em stock
M3
4.0
6.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
6.0
9,1052 € - 12,9986 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
80.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave sextavada
20.0
11,1858 € - 15,9753 € 150 Em stock
M12
16.0
25.0
Aço inoxidável 303
18.0
Chave sextavada
24.0
12,3291 € - 17,613 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
30.0
Aço inoxidável 303
18.0
Chave sextavada
24.0
9,476 € - 13,5342 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
90.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave sextavada
20.0
4,017 € - 5,7371 € 567 Em stock
M5
6.0
10.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave sextavada
10.0
2,781 € - 3,9655 € 350 Em stock
M4
5.0
16.0
Aço inoxidável 303
5.0
Chave sextavada
8.0
  • de 84
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 6.0 Aço inoxidável 303

20143268

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 8.0 Aço inoxidável 303

20143275

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
61 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 100.0 Aço inoxidável 303

20143114

Intervalo de preços
16,171 € - 11,3094 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 90.0 Aço inoxidável 303

20143244

Intervalo de preços
15,7075 € - 10,9901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 80.0 Aço inoxidável 303

20143213

Intervalo de preços
14,6466 € - 10,2485 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 60.0 Aço inoxidável 303

20141998

Intervalo de preços
23,69 € - 16,583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 4.0 Aço inoxidável 303

20142032

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
484 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 50.0 Aço inoxidável 303

20141981

Intervalo de preços
21,0532 € - 14,7393 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 4.0 Aço inoxidável 303

20142117

Intervalo de preços
4,1509 € - 2,9149 €

Níveis de stock
548 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 90.0 Aço inoxidável 303

20142025

Intervalo de preços
26,7285 € - 18,7048 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 16.0 Aço inoxidável 303

20142193

Intervalo de preços
5,7371 € - 4,017 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 8.0 Aço inoxidável 303

20142247

Intervalo de preços
6,0667 € - 4,2539 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 10.0 Aço inoxidável 303

20142261

Intervalo de preços
6,0667 € - 4,2539 €

Níveis de stock
243 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 6.0 Aço inoxidável 303

20142254

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 80.0 Aço inoxidável 303

20141929

Intervalo de preços
12,9986 € - 9,1052 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 25.0 Aço inoxidável 303

20141950

Intervalo de preços
15,9753 € - 11,1858 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 30.0 Aço inoxidável 303

20141967

Intervalo de preços
17,613 € - 12,3291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 90.0 Aço inoxidável 303

20141936

Intervalo de preços
13,5342 € - 9,476 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 10.0 Aço inoxidável 303

20142162

Intervalo de preços
5,7371 € - 4,017 €

Níveis de stock
567 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 16.0 Aço inoxidável 303

20142070

Intervalo de preços
3,9655 € - 2,781 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0