Menu Procurar

Níveis de espírito

Em stock

Nivelador de bolha de ar são projetados para garantir que os seus trabalhos sejam realizados com facilidade e precisão e são um item essencial para o kit de ferramentas de qualquer trabalhador.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Quando utilizado como tampão d1 Cor d2 d3 Quando utilizado como tampa d4 Comprar
0,4069 € - 0,4522 € Solicite o prazo de entrega aqui
101.9 mm
Verde
107.5 mm
98.0 mm
103.0 mm
0,2392 € - 0,2658 € Solicite o prazo de entrega aqui
74.0 mm
Verde
77.0 mm
71.5 mm
73.9 mm
0,0564 € - 0,0627 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
Verde
32.7 mm
34.6 mm
39.1 mm
0,0473 € - 0,0736 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.7 mm
Verde
27.7 mm
23.2 mm
26.1 mm
0,062 € - 0,0964 € Solicite o prazo de entrega aqui
33.9 mm
Verde
37.3 mm
32.0 mm
35.8 mm
0,0426 € - 0,0663 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.4 mm
Verde
22.5 mm
18.0 mm
21.3 mm
0,0504 € - 0,056 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.6 mm
Verde
29.7 mm
24.6 mm
28.3 mm
0,0694 € - 0,0772 € Solicite o prazo de entrega aqui
39.6 mm
Verde
42.7 mm
38.2 mm
41.1 mm
0,0534 € - 0,0831 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
Verde
32.6 mm
27.5 mm
30.7 mm
0,0327 € - 0,0509 € Solicite o prazo de entrega aqui
19.0 mm
Verde
21.5 mm
17.6 mm
19.7 mm
0,0304 € - 0,0473 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.5 mm
Verde
20.1 mm
15.2 mm
17.3 mm
0,1768 € - 0,1965 € Solicite o prazo de entrega aqui
68.1 mm
Verde
70.9 mm
66.3 mm
69.3 mm
0,8136 € - 0,9041 € Solicite o prazo de entrega aqui
124.0 mm
Verde
128.0 mm
121.0 mm
125.0 mm
0,4368 € - 0,4854 € Solicite o prazo de entrega aqui
108.0 mm
Verde
114.1 mm
106.4 mm
111.6 mm
  • de 2
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 101.9 mm 103.0 mm Verde

20747343

Intervalo de preços
0,4522 € - 0,4069 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    109.0 mm
  • d1
    101.9 mm
  • d2
    107.5 mm
  • d3
    98.0 mm
  • d4
    103.0 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 74.0 mm 73.9 mm Verde

20747282

Intervalo de preços
0,2658 € - 0,2392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    71.5 mm
  • d4
    73.9 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 30.0 mm 39.1 mm Verde

20747183

Intervalo de preços
0,0627 € - 0,0564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.7 mm
  • d3
    34.6 mm
  • d4
    39.1 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 24.7 mm 26.1 mm Verde

20747152

Intervalo de preços
0,0736 € - 0,0473 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • d3
    23.2 mm
  • d4
    26.1 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 33.9 mm 35.8 mm Verde

20747206

Intervalo de preços
0,0964 € - 0,062 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    42.2 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.8 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 19.4 mm 21.3 mm Verde

20747138

Intervalo de preços
0,0663 € - 0,0426 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.0 mm
  • d4
    21.3 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 26.6 mm 28.3 mm Verde

20747169

Intervalo de preços
0,056 € - 0,0504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    31.6 mm
  • d1
    26.6 mm
  • d2
    29.7 mm
  • d3
    24.6 mm
  • d4
    28.3 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 39.6 mm 41.1 mm Verde

20747237

Intervalo de preços
0,0772 € - 0,0694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 30.0 mm 30.7 mm Verde

20747176

Intervalo de preços
0,0831 € - 0,0534 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    27.5 mm
  • d4
    30.7 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 19.0 mm 19.7 mm Verde

20747121

Intervalo de preços
0,0509 € - 0,0327 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    25.8 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.7 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 17.5 mm 17.3 mm Verde

20747114

Intervalo de preços
0,0473 € - 0,0304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    24.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • d3
    15.2 mm
  • d4
    17.3 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 68.1 mm 69.3 mm Verde

20747268

Intervalo de preços
0,1965 € - 0,1768 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    74.6 mm
  • d1
    68.1 mm
  • d2
    70.9 mm
  • d3
    66.3 mm
  • d4
    69.3 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 124.0 mm 125.0 mm Verde

20747374

Intervalo de preços
0,9041 € - 0,8136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    134.0 mm
  • d1
    124.0 mm
  • d2
    128.0 mm
  • d3
    121.0 mm
  • d4
    125.0 mm
Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 108.0 mm 111.6 mm Verde

20747350

Intervalo de preços
0,4854 € - 0,4368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    118.5 mm
  • d1
    108.0 mm
  • d2
    114.1 mm
  • d3
    106.4 mm
  • d4
    111.6 mm