Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 19.4 mm 21.3 mm Verde

Referência da Essentra:

20747138

Número de peça do fabricante:

20747138

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
300 - 2999 0,0663 €
3000 - 14999 0,0474 €
15000 + 0,0426 €
Embalagem padrão: 3000

Encomendar em múltiplos de 300

Preço total:

19,89 €

300 x 0,0663 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 26.5 mm
d1 19.4 mm
d2 22.5 mm
d3 18.0 mm
d4 21.3 mm
h 19.0 mm
Cor Verde
Material LDPE - PCR
Percentagem de Conteúdo Reciclado % 100%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos