Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 26.6 mm 28.3 mm Verde

Referência da Essentra:

20747169

Número de peça do fabricante:

20747169

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1500 - 7499 0,056 €
7500 + 0,0504 €
Embalagem padrão: 1500

Encomendar em múltiplos de 1500

Preço total:

84,00 €

1500 x 0,056 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 31.6 mm
d1 26.6 mm
d2 29.7 mm
d3 24.6 mm
d4 28.3 mm
h 26.3 mm
Cor Verde
Material LDPE - PCR
Percentagem de Conteúdo Reciclado % 100%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos