Menu Procurar

Tampa e tampão cónicos LDPE - PCR 24.7 mm 26.1 mm Verde

Referência da Essentra:

20747152

Número de peça do fabricante:

20747152

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
200 - 1999 0,0736 €
2000 - 9999 0,0526 €
10000 + 0,0473 €
Embalagem padrão: 2000

Encomendar em múltiplos de 200

Preço total:

14,72 €

200 x 0,0736 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 32.0 mm
d1 24.7 mm
d2 27.7 mm
d3 23.2 mm
d4 26.1 mm
h 19.0 mm
Cor Verde
Material LDPE - PCR
Percentagem de Conteúdo Reciclado % 100%
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos