Menu Procurar

Inserções retangulares para tubos - Multifunções

Em stock

As inserções para tubos retangulares multifunções são a escolha ideal sempre que a estética do seu produto final não é uma prioridade. Ajustam-se firmemente em tubagens e postes retangulares e ajudam a evitar a contaminação ao mesmo tempo que oferecem segurança e um acabamento impecável de arestas afiadas em tubos cortados.

Uma linha prática e económica que inclui paredes mais finas e uma grande variedade de tamanhos, satisfazendo os requisitos essenciais de proteção de inserções de tubos. São uma escolha prática, em particular se o aspeto da sua aplicação não constituir um fator crucial.

Fáceis de instalar com pressão manual ou com a utilização de um maço, resultando num processo de montagem rápido e eficiente. Podem ser utilizadas na construção de máquinas ou em qualquer aplicação em que a tubagem estrutural seja necessária.

  • Ideais quando a estética não é uma prioridade.
  • Ajustam-se firmemente em tubagens retangulares, evitando a contaminação e garantindo a segurança.
  • Fáceis de instalar com pressão manual ou com um maço.
Material: PE-LD
Cor: Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
217 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade B h Cor A h1 Espessura de parede máxima Minimum Wall Thickness Comprar
0,414 € - 0,6441 € 630 Em stock
40.0 mm
15.0 mm
Preto
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,2552 € - 0,3969 € 945 Em stock
25.0 mm
15.0 mm
Preto
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,7283 € - 1,1329 € 130 Em stock
80.0 mm
19.0 mm
Preto
100.0 mm
6.5 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,4207 € - 0,6545 € 400 Em stock
50.0 mm
22.0 mm
Preto
90.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,4675 € - 0,7273 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
24.0 mm
Preto
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,6262 € - 0,9742 € 200 Em stock
40.0 mm
21.5 mm
Preto
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,7729 € - 1,2023 € 200 Em stock
50.0 mm
28.0 mm
Preto
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,2291 € - 0,3564 € 255 Em stock
60.0 mm
24.5 mm
Preto
80.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,3968 € - 0,6173 € 425 Em stock
40.0 mm
14.5 mm
Preto
100.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,1783 € - 0,2774 € 900 Em stock
25.0 mm
18.0 mm
Preto
85.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,3081 € - 0,4793 € 455 Em stock
30.0 mm
15.0 mm
Preto
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,2022 € - 0,3146 € 600 Em stock
20.0 mm
15.0 mm
Preto
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,3063 € - 0,4765 € 270 Em stock
50.0 mm
21.5 mm
Preto
120.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,2083 € - 0,324 € 390 Em stock
60.0 mm
24.5 mm
Preto
80.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,4166 € - 0,6481 € 500 Em stock
45.0 mm
15.0 mm
Preto
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,4628 € - 0,7199 € 250 Em stock
70.0 mm
22.0 mm
Preto
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,3968 € - 0,6173 € 200 Em stock
60.0 mm
24.0 mm
Preto
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,096 € - 0,1493 € 2850 Em stock
15.0 mm
14.5 mm
Preto
60.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,132 € - 0,2053 € 600 Em stock
35.0 mm
15.0 mm
Preto
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,1335 € - 0,2076 € 880 Em stock
30.0 mm
18.0 mm
Preto
70.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • de 11
Inserção de tubo retangular 90.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591151

Intervalo de preços
0,6441 € - 0,414 €

Níveis de stock
630 Em stock
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 25.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591205

Intervalo de preços
0,3969 € - 0,2552 €

Níveis de stock
945 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular Preto Polietileno de baixa densidade

20591250

Intervalo de preços
1,1329 € - 0,7283 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591175

Intervalo de preços
0,6545 € - 0,4207 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 50.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591236

Intervalo de preços
0,7273 € - 0,4675 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular Preto Polietileno de baixa densidade

20591366

Intervalo de preços
0,9742 € - 0,6262 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular Preto Polietileno de baixa densidade

20591373

Intervalo de preços
1,2023 € - 0,7729 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 60.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591120

Intervalo de preços
0,3564 € - 0,2291 €

Níveis de stock
255 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 40.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591229

Intervalo de preços
0,6173 € - 0,3968 €

Níveis de stock
425 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 85.0 mm 25.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591137

Intervalo de preços
0,2774 € - 0,1783 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • A
    85.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 30.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591212

Intervalo de preços
0,4793 € - 0,3081 €

Níveis de stock
455 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 100.0 mm 20.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591199

Intervalo de preços
0,3146 € - 0,2022 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular Preto Polietileno de baixa densidade

20591298

Intervalo de preços
0,4765 € - 0,3063 €

Níveis de stock
270 Em stock
Características
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591113

Intervalo de preços
0,324 € - 0,2083 €

Níveis de stock
390 Em stock
Características
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 90.0 mm 45.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591168

Intervalo de preços
0,6481 € - 0,4166 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserção de tubo retangular 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591182

Intervalo de preços
0,7199 € - 0,4628 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserção de tubo retangular Preto Polietileno de baixa densidade

20591243

Intervalo de preços
0,6173 € - 0,3968 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590932

Intervalo de preços
0,1493 € - 0,096 €

Níveis de stock
2850 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserção de tubo retangular 60.0 mm 35.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20590994

Intervalo de preços
0,2053 € - 0,132 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserção de tubo retangular 70.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

20591038

Intervalo de preços
0,2076 € - 0,1335 €

Níveis de stock
880 Em stock
Características
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm