Menu Procurar

Inserção de tubo retangular Preto Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo retangular multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes retangulares, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em preto e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20591250

Número de peça do fabricante:

20591250

130 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 99 1,1329 €
100 - 499 0,8092 €
500 + 0,7283 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

11,33 €

10 x 1,1329 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 100.0 mm
B 80.0 mm
h 19.0 mm
h1 6.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Espessura de parede máxima 5.5 mm
Material Polietileno de baixa densidade
Cor Preto
Terminar Polido
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos