Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 85.0 mm 25.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Preto Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo retangular multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes retangulares, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em preto e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20591137

Número de peça do fabricante:

20591137

900 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
50 - 499 0,2774 €
500 - 2499 0,1981 €
2500 + 0,1783 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 50

Preço total:

13,87 €

50 x 0,2774 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 85.0 mm
B 25.0 mm
h 18.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 3.5 mm
Espessura de parede máxima 5.5 mm
Material Polietileno de baixa densidade
Cor Preto
Terminar Polido
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos