Menu Procurar

Inserção de tubo retangular 90.0 mm 45.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Preto Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo retangular multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes retangulares, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em preto e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20591168

Número de peça do fabricante:

20591168

500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
25 - 249 0,6481 €
250 - 1249 0,4629 €
1250 + 0,4166 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 25

Preço total:

16,20 €

25 x 0,6481 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
A 90.0 mm
B 45.0 mm
h 15.0 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Espessura de parede máxima 4.0 mm
Material Polietileno de baixa densidade
Cor Preto
Terminar Polished
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos