Menu Procurar

Inserções redondas para tubos - Multifunções

Em stock

As inserções para tubos redondos multifunções são a escolha ideal sempre que a estética do seu produto final não é uma prioridade. Ajustam-se firmemente em tubagens e postes redondos e ajudam a evitar a contaminação ao mesmo tempo que oferecem segurança e um acabamento impecável de arestas afiadas em tubos cortados.

Uma linha prática e económica que inclui paredes mais finas e uma grande variedade de tamanhos, satisfazendo os requisitos essenciais de proteção de inserções de tubos. São uma escolha prática, em particular se o aspeto da sua aplicação não constituir um fator crucial.

Fáceis de instalar com pressão manual ou com a utilização de um maço, resultando num processo de montagem rápido e eficiente. Podem ser utilizadas na construção de máquinas ou em qualquer aplicação em que a tubagem estrutural seja necessária.

  • Ideais quando a estética não é uma prioridade.
  • Ajustam-se firmemente em tubagens redondas, evitando a contaminação e garantindo a segurança.
  • Fáceis de instalar com pressão manual ou com um maço.
Material: PE-LD
Cor: Preto
Padrão de inflamabilidade do material:

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
198 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade H1 Cor h Espessura de parede máxima D Minimum Wall Thickness Comprar
0,9623 € - 1,0693 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Branco
28.5 mm
4.0 mm
120.0 mm
2.0 mm
1,0102 € - 1,1225 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Branco
33.0 mm
7.0 mm
127.0 mm
3.2 mm
1,1538 € - 1,2821 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Branco
34.0 mm
6.5 mm
140.0 mm
2.0 mm
1,2015 € - 1,335 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Cinzento
34.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
2.0 mm
1,289 € - 1,4322 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Branco
34.0 mm
6.5 mm
159.0 mm
2.0 mm
0,0302 € - 0,0336 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Cinzento
11.5 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
0,0351 € - 0,0391 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Branco
11.5 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,0569 € - 0,0632 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Cinzento
11.5 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
1,1538 € - 1,2821 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Cinzento
34.0 mm
6.5 mm
140.0 mm
2.0 mm
0,0215 € - 0,0238 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.0 mm
Cinzento
13.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
0,0331 € - 0,0368 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Cinzento
11.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,0302 € - 0,0336 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Branco
11.5 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
1,8354 € - 2,0393 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Cinzento
34.0 mm
8.0 mm
193.7 mm
2.9 mm
0,0351 € - 0,0391 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Cinzento
11.5 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,0569 € - 0,0632 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Branco
11.5 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
0,0451 € - 0,0501 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Cinzento
11.5 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,0219 € - 0,0243 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Branco
11.5 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
1,4244 € - 1,5827 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Cinzento
34.0 mm
6.5 mm
168.3 mm
2.0 mm
0,0304 € - 0,0338 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Cinzento
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
0,0304 € - 0,0338 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Branco
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
  • de 10
Inserção de tubo redonda 120.0 mm 2.0 mm- 4.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20774127

Intervalo de preços
1,0693 € - 0,9623 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    120.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    4.0 mm
Inserção de tubo redonda 127.0 mm 3.2 mm- 7.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20774219

Intervalo de preços
1,1225 € - 1,0102 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    127.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Espessura de parede máxima
    7.0 mm
Inserção de tubo redonda 140.0 mm 2.0 mm- 6.5 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20774325

Intervalo de preços
1,2821 € - 1,1538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.5 mm
Inserção de tubo redonda 150.0 mm 2.0 mm- 7.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20774363

Intervalo de preços
1,335 € - 1,2015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    150.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    7.0 mm
Inserção de tubo redonda 159.0 mm 2.0 mm- 6.5 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20774486

Intervalo de preços
1,4322 € - 1,289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    159.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.5 mm
Inserção de tubo redonda 18.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20774745

Intervalo de preços
0,0336 € - 0,0302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Inserção de tubo redonda 20.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20774868

Intervalo de preços
0,0391 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
Inserção de tubo redonda 23.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20775001

Intervalo de preços
0,0632 € - 0,0569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    23.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
Inserção de tubo redonda 140.0 mm 2.0 mm- 6.5 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20774318

Intervalo de preços
1,2821 € - 1,1538 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.5 mm
Inserção de tubo redonda 15.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20774417

Intervalo de preços
0,0238 € - 0,0215 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • H1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Inserção de tubo redonda 16.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20774578

Intervalo de preços
0,0368 € - 0,0331 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    16.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Inserção de tubo redonda 18.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20774752

Intervalo de preços
0,0336 € - 0,0302 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Inserção de tubo redonda 193.7 mm 2.9 mm- 8.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20774769

Intervalo de preços
2,0393 € - 1,8354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    193.7 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.9 mm
  • Espessura de parede máxima
    8.0 mm
Inserção de tubo redonda 20.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20774851

Intervalo de preços
0,0391 € - 0,0351 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
Inserção de tubo redonda 23.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20775018

Intervalo de preços
0,0632 € - 0,0569 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    23.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
Inserção de tubo redonda 28.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20775223

Intervalo de preços
0,0501 € - 0,0451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    28.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    3.0 mm
Inserção de tubo redonda 14.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20774356

Intervalo de preços
0,0243 € - 0,0219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.0 mm
Inserção de tubo redonda 168.3 mm 2.0 mm- 6.5 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20774592

Intervalo de preços
1,5827 € - 1,4244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    168.3 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    6.5 mm
Inserção de tubo redonda 19.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

20774783

Intervalo de preços
0,0338 € - 0,0304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm
Inserção de tubo redonda 19.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Branco Polietileno de baixa densidade

20774790

Intervalo de preços
0,0338 € - 0,0304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • D
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Espessura de parede máxima
    2.5 mm