Menu Procurar

Inserção de tubo redonda 193.7 mm 2.9 mm- 8.0 mm Cinzento Polietileno de baixa densidade

Esta inserção para tubo redondo multifuncional ajusta-se firmemente em tubagens e postes redondos, evitando a contaminação e garantindo a segurança da aplicação. Em cinza e fabricada em material LDPE. Pode ser instalada facilmente à mão ou com um maço para um processo de montagem rápido.
Referência da Essentra:

20774769

Número de peça do fabricante:

20774769

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 2,0393 €
100 + 1,8354 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

40,79 €

20 x 2,0393 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 193.7 mm
h 34.0 mm
H1 6.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.9 mm
Espessura de parede máxima 8.0 mm
Material completo Polietileno de baixa densidade
Cor Cinzento
Código do material 3923509000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos