Menu Procurar

Inserções de tubo com rosca quadrada

Em stock

O tubo roscado quadrado é utilizado para proteger de arestas afiadas do tubo e para proporcionar um acabamento estético. A inserção do tubo de pressão é montada com uma rosca para permitir o ajuste de um pé ou de um rodízio. Reduz a necessidade de perfuração, o que pode economizar tempo e esforço. Concebido para adicionar pés, rodízios, patins ou quaisquer componentes externos ajustáveis à altura.

As inserções roscadas de metal quadradas vêm em uma variedade de opções: inserções roscadas de Metal inteiro, padrão, quadrado, metal, inserções quadradas para serviço pesado e Inserções horizontais para tubos quadrados.

  • Material: liga de alumínio fundido, PA, Nylon, HDPE, aço, HIPS, HDPE com inserção de metal
  • Cor: natural, preto, cinzento, zinco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
146 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Gauge Tamanho da rosca Cor Material AxA Comprar
0,3534 € - 0,7813 € 150 Em stock
M8
Preto
PA
13,6681 € - 30,2202 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
M20
Preto
PA
40.0 mm
0,5413 € - 1,1966 € 2004 Em stock
M10
Preto
PA
0,8855 € - 1,9577 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Preto
PA
0,7228 € - 1,5975 € 1200 Em stock
M8
Preto
PA
13,6681 € - 30,2202 € 11 Em stock
2.0 mm
M12
Preto
PA
50.0 mm
20,5485 € - 45,423 € 192 Em stock
1.5 mm
M16
Preto
PA
30.0 mm
20,9811 € - 46,3809 € 98 Em stock
2.0 mm
M10
Preto
PA
40.0 mm
1,2046 € - 2,6627 € 525 Em stock
M8
Preto
HIPS
3,6814 € - 8,138 € 1359 Em stock
1.5 mm
M10
Liga de alumínio fundido
21,1974 € - 46,8547 € 74 Em stock
2.0 mm
M12
Preto
PA
50.0 mm
0,7256 € - 1,6037 € 2200 Em stock
1.0 mm
M6
Natural
Aço
0,90 € - 1,9897 € 500 Em stock
M8
Preto
HDPE com inserção de metal
20,9811 € - 46,3809 € 59 Em stock
1.5 mm
M12
Preto
PA
40.0 mm
1,1118 € - 2,4586 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3 mm
M10
Preto
PA
30.0 mm
1,8746 € - 1,9731 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M8
Preto
PA
25.0 mm
1,3905 € - 3,0755 € 80 Em stock
1.5 mm
M8
Preto
PA
30.0 mm
0,9146 € - 2,0229 € 890 Em stock
1.5 mm
M8
Preto
PA
25.0 mm
4,7956 € - 10,6007 € 120 Em stock
1.5 mm
M10
Liga de alumínio fundido
2,3549 € - 5,2058 € 1421 Em stock
M8
Crómio
Aço
  • de 8
Inserção roscada M8 20.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10248171

Intervalo de preços
0,7813 € - 0,3534 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274064

Intervalo de preços
30,2202 € - 13,6681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
Inserção roscada M10 25.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10248201

Intervalo de preços
1,1966 € - 0,5413 €

Níveis de stock
2004 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 35.0 mm Quadrada 2.0 mm PA Preto

10248256

Intervalo de preços
1,9577 € - 0,8855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 30.0 mm Quadrada 2.0 mm PA Preto

10248232

Intervalo de preços
1,5975 € - 0,7228 €

Níveis de stock
1200 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274101

Intervalo de preços
30,2202 € - 13,6681 €

Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274149

Intervalo de preços
45,423 € - 20,5485 €

Níveis de stock
192 Em stock
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274187

Intervalo de preços
46,3809 € - 20,9811 €

Níveis de stock
98 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
Inserção roscada M8 Quadrada 38.1 mm 2.0 mm HIPS Preto

10252895

Intervalo de preços
2,6627 € - 1,2046 €

Níveis de stock
525 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HIPS
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada 1.5 mm Liga de alumínio fundido

10163924

Intervalo de preços
8,138 € - 3,6814 €

Níveis de stock
1359 Em stock
Características
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Liga de alumínio fundido
  • Código do material
    7616999099
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274248

Intervalo de preços
46,8547 € - 21,1974 €

Níveis de stock
74 Em stock
Características
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Inserção roscada 1.0 mm Aço

10291832

Intervalo de preços
1,6037 € - 0,7256 €

Níveis de stock
2200 Em stock
Características
  • Gauge
    1.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7318190090
Inserção roscada M8 Quadrada 25.0 mm 2.0 mm HDPE com inserção de metal Preto

10164136

Intervalo de preços
1,9897 € - 0,90 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE com inserção de metal
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274163

Intervalo de preços
46,3809 € - 20,9811 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.3 mm PA Black

10289877

Intervalo de preços
2,4586 € - 1,1118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.3 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435526

Intervalo de preços
1,9731 € - 1,8746 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 30.0 mm 1.5 mm PA Black

10289914

Intervalo de preços
3,0755 € - 1,3905 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10289952

Intervalo de preços
2,0229 € - 0,9146 €

Níveis de stock
890 Em stock
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Inserção roscada 1.5 mm Liga de alumínio fundido

10163948

Intervalo de preços
10,6007 € - 4,7956 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Liga de alumínio fundido
  • Código do material
    7616999099
Inserção roscada M8 Quadrada 25.4 mm 18 Crómio

10164013

Intervalo de preços
5,2058 € - 2,3549 €

Níveis de stock
1421 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Aço
  • Cor
    Crómio
  • Código do material
    7326909890