Menu Procurar

Inserções de tubo com rosca quadrada

Em stock

O tubo roscado quadrado é utilizado para proteger de arestas afiadas do tubo e para proporcionar um acabamento estético. A inserção do tubo de pressão é montada com uma rosca para permitir o ajuste de um pé ou de um rodízio. Reduz a necessidade de perfuração, o que pode economizar tempo e esforço. Concebido para adicionar pés, rodízios, patins ou quaisquer componentes externos ajustáveis à altura.

As inserções roscadas de metal quadradas vêm em uma variedade de opções: inserções roscadas de Metal inteiro, padrão, quadrado, metal, inserções quadradas para serviço pesado e Inserções horizontais para tubos quadrados.

  • Material: liga de alumínio fundido, PA, Nylon, HDPE, aço, HIPS, HDPE com inserção de metal
  • Cor: natural, preto, cinzento, zinco

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
146 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Gauge Tamanho da rosca Cor Material AxA Comprar
0,9167 € - 2,0254 € 2000 Em stock
1.2 mm
M8
Natural
Aço
0,2036 € - 0,4502 € 32780 Em stock
M6
Preto
HDPE
0,3062 € - 0,6768 € 23122 Em stock
M8
Preto
HDPE
0,372 € - 0,8219 € 5250 Em stock
M10
Cinzento
HDPE
0,7255 € - 1,6035 € 4500 Em stock
M10
Cinzento
HDPE
1,236 € - 2,7315 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
M10
Preto
PA
30.0 mm
1,2355 € - 1,3002 € 530 Em stock
2.0 mm
M10
Preto
PA
30.0 mm
1,9244 € - 2,0258 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.5 mm
M8
Preto
PA
25.0 mm
0,5084 € - 1,1241 € 7800 Em stock
M8
Preto
PA
0,8702 € - 1,9238 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Preto
HIPS
19.1 mm
1,1487 € - 2,5389 € 965 Em stock
M10
Preto
PA
3,5329 € - 7,8084 € 2570 Em stock
2.5 mm
M10
Liga de alumínio fundido
12,2776 € - 27,1302 € 60 Em stock
1.5 mm
M16
Preto
PA
30.0 mm
0,7109 € - 1,5715 € 1098 Em stock
M10
Preto
PA
1,1487 € - 2,5389 € 136 Em stock
M10
Preto
PA
0,3534 € - 0,7813 € 150 Em stock
M8
Preto
PA
0,8855 € - 1,9577 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Preto
PA
1,2046 € - 2,6627 € 525 Em stock
M8
Preto
HIPS
28,0074 € - 29,4816 € 24 Em stock
1.5 mm
M20
Preto
PA
40.0 mm
13,6681 € - 30,2202 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.0 mm
M20
Preto
PA
40.0 mm
  • de 8
Inserção roscada 1.2 mm Aço

10291856

Intervalo de preços
2,0254 € - 0,9167 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • Gauge
    1.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    Aço
  • Cor
    Natural
  • Código do material
    7326909890
Metal Inserção roscada 1.5 mm HDPE Preto

10286142

Intervalo de preços
0,4502 € - 0,2036 €

Níveis de stock
32780 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Metal Inserção roscada 1.5 mm HDPE Preto

10286180

Intervalo de preços
0,6768 € - 0,3062 €

Níveis de stock
23122 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Metal Inserção roscada M10 Quadrada 30.0 mm 1.5 mm HDPE Cinzento

10303764

Intervalo de preços
0,8219 € - 0,372 €

Níveis de stock
5250 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    3926909790
Metal Inserção roscada M10 Quadrada 50.0 mm 1.5 mm HDPE Cinzento

10303900

Intervalo de preços
1,6035 € - 0,7255 €

Níveis de stock
4500 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    HDPE
  • Cor
    Cinzento
  • Código do material
    3926909790
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289921

Intervalo de preços
2,7315 € - 1,236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Threaded Insert Square 30.0 mm 2.0 mm PA Black

10289969

Intervalo de preços
1,3002 € - 1,2355 €

Níveis de stock
530 Em stock
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • A
    15.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
Threaded Insert Square 25.0 mm 1.5 mm PA Black

10435533

Intervalo de preços
2,0258 € - 1,9244 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    25.0 mm
  • A
    12.5 mm
  • B
    27.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
Inserção roscada M8 25.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10248188

Intervalo de preços
1,1241 € - 0,5084 €

Níveis de stock
7800 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Quadrada Inserção roscada 19.1 mm 18 Preto HIPS

10241738

Intervalo de preços
1,9238 € - 0,8702 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    19.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HIPS
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 40.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10248225

Intervalo de preços
2,5389 € - 1,1487 €

Níveis de stock
965 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada 2.5 mm M10 Liga de alumínio fundido

10261323

Intervalo de preços
7,8084 € - 3,5329 €

Níveis de stock
2570 Em stock
Características
  • Gauge
    2.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    Liga de alumínio fundido
  • Código do material
    7616999099
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273999

Intervalo de preços
27,1302 € - 12,2776 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
Inserção roscada M10 30.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10248218

Intervalo de preços
1,5715 € - 0,7109 €

Níveis de stock
1098 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 40.0 mm Quadrada 2.0 mm PA Preto

10248263

Intervalo de preços
2,5389 € - 1,1487 €

Níveis de stock
136 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 20.0 mm Quadrada 1.5 mm PA Preto

10248171

Intervalo de preços
0,7813 € - 0,3534 €

Níveis de stock
150 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M10 35.0 mm Quadrada 2.0 mm PA Preto

10248256

Intervalo de preços
1,9577 € - 0,8855 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Inserção roscada M8 Quadrada 38.1 mm 2.0 mm HIPS Preto

10252895

Intervalo de preços
2,6627 € - 1,2046 €

Níveis de stock
525 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material
    HIPS
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926909790
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10645109

Intervalo de preços
29,4816 € - 28,0074 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M20
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274064

Intervalo de preços
30,2202 € - 13,6681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M20