Menu Procurar

Grampos plásticos para mangueira

Em stock

A gama de grampos de mangueira de plástico oferece uma maneira mais económica de fixar tubos e mangueiras. São feitos de nylon 6.6 e estão disponíveis em vários tamanhos e em 3 cores diferentes: cinzento, branco e preto

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
151 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 Cor d1 Estilo de montagem W Tipo Comprar
0,1726 € - 0,213 € 240 Em stock
13.6 mm
Natural
12.1 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,542 € - 0,6692 € 1495 Em stock
67.4 mm
Preto
63.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.2 mm
2
1,0369 € - 1,2801 € 2000 Em stock
80.5 mm
Preto
74.7 mm
Double Grip Inter-Locking
9.4 mm
2
0,441 € - 0,5445 € 1248 Em stock
53.8 mm
Preto
48.5 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
0,556 € - 0,6865 € 1500 Em stock
69.0 mm
Preto
65.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.5 mm
2
0,5578 € - 0,6886 € 467 Em stock
37.9 mm
Preto
34.3 mm
Double Grip Inter-Locking
8.9 mm
2
0,4339 € - 0,5357 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.5 mm
Preto
46.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
0,4945 € - 0,6105 € 500 Em stock
41.0 mm
Preto
38.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.2 mm
2
1,2399 € - 17,65 € 1748 Em stock
111.8 mm
Preto
105.3 mm
Double Grip Inter-Locking
8.7 mm
2
1,1912 € - 1,4706 € 1250 Em stock
90.6 mm
Preto
85.1 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
1,0228 € - 1,2628 € 1250 Em stock
85.0 mm
Preto
79.9 mm
Double Grip Inter-Locking
9.0 mm
2
0,5724 € - 0,7066 € 2745 Em stock
65.0 mm
Preto
59.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.1 mm
2
1,2387 € - 1,5293 € 1490 Em stock
75.4 mm
Preto
70.0 mm
Double Grip Inter-Locking
9.1 mm
2
1,1643 € - 1,4375 € 1500 Em stock
81.2 mm
Preto
77.7 mm
Double Grip Inter-Locking
8.8 mm
2
1,0763 € - 1,3288 € 840 Em stock
102.1 mm
Preto
97.7 mm
Double Grip Inter-Locking
8.5 mm
2
0,2008 € - 0,248 € 1450 Em stock
23.9 mm
Natural
21.3 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,247 € - 0,305 € Solicite o prazo de entrega aqui
26.0 mm
Natural
22.5 mm
Design interlock
6.4 mm
3
0,155 € - 0,1914 € 5000 Em stock
10.0 mm
Natural
9.1 mm
Design interlock
5.6 mm
3
0,4111 € - 0,4327 € 1042 Em stock
13.5 mm
Cinzento
12.0 mm
Montagem rápida
6.0 mm
1
0,8061 € - 0,8492 € 32 Em stock
35.5 mm
Branco
32.5 mm
Montagem rápida
8.0 mm
1
  • de 8
Braçadeira para mangueira 12.1 mm 13.6 mm Nylon 6/6 Natural

10221860

Intervalo de preços
0,213 € - 0,1726 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    12.1 mm
  • d2
    13.6 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 63.0 mm 67.4 mm Nylon 6/6 Preto

10221709

Intervalo de preços
0,6692 € - 0,542 €

Níveis de stock
1495 Em stock
Características
  • W
    9.2 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    67.4 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 74.7 mm 80.5 mm Nylon 6/6 Preto

10221747

Intervalo de preços
1,2801 € - 1,0369 €

Níveis de stock
2000 Em stock
Características
  • W
    9.4 mm
  • d1
    74.7 mm
  • d2
    80.5 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 48.5 mm 53.8 mm Nylon 6/6 Preto

10221662

Intervalo de preços
0,5445 € - 0,441 €

Níveis de stock
1248 Em stock
Características
  • W
    9.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    53.8 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 65.0 mm 69.0 mm Nylon 6/6 Preto

10221716

Intervalo de preços
0,6865 € - 0,556 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • W
    9.5 mm
  • d1
    65.0 mm
  • d2
    69.0 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 34.3 mm 37.9 mm Nylon 6/6 Preto

10221617

Intervalo de preços
0,6886 € - 0,5578 €

Níveis de stock
467 Em stock
Características
  • W
    8.9 mm
  • d1
    34.3 mm
  • d2
    37.9 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 46.0 mm 50.5 mm Nylon 6/6 Preto

10221655

Intervalo de preços
0,5357 € - 0,4339 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    9.0 mm
  • d1
    46.0 mm
  • d2
    50.5 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 38.0 mm 41.0 mm Nylon 6/6 Preto

10221624

Intervalo de preços
0,6105 € - 0,4945 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • W
    9.2 mm
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 105.3 mm 111.8 mm Nylon 6/6 Preto

10221792

Intervalo de preços
17,65 € - 1,2399 €

Níveis de stock
1748 Em stock
Características
  • W
    8.7 mm
  • d1
    105.3 mm
  • d2
    111.8 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 85.1 mm 90.6 mm Nylon 6/6 Preto

10221778

Intervalo de preços
1,4706 € - 1,1912 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • W
    9.0 mm
  • d1
    85.1 mm
  • d2
    90.6 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 79.9 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Preto

10221761

Intervalo de preços
1,2628 € - 1,0228 €

Níveis de stock
1250 Em stock
Características
  • W
    9.0 mm
  • d1
    79.9 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 59.0 mm 65.0 mm Nylon 6/6 Preto

10221693

Intervalo de preços
0,7066 € - 0,5724 €

Níveis de stock
2745 Em stock
Características
  • W
    9.1 mm
  • d1
    59.0 mm
  • d2
    65.0 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 70.0 mm 75.4 mm Nylon 6/6 Preto

10221730

Intervalo de preços
1,5293 € - 1,2387 €

Níveis de stock
1490 Em stock
Características
  • W
    9.1 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.4 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 77.7 mm 81.2 mm Nylon 6/6 Preto

10221754

Intervalo de preços
1,4375 € - 1,1643 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • W
    8.8 mm
  • d1
    77.7 mm
  • d2
    81.2 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 97.7 mm 102.1 mm Nylon 6/6 Preto

10221785

Intervalo de preços
1,3288 € - 1,0763 €

Níveis de stock
840 Em stock
Características
  • W
    8.5 mm
  • d1
    97.7 mm
  • d2
    102.1 mm
  • Estilo de montagem
    Double Grip Inter-Locking
  • Cor
    Preto
Braçadeira para mangueira 21.3 mm 23.9 mm Nylon 6/6 Natural

10221921

Intervalo de preços
0,248 € - 0,2008 €

Níveis de stock
1450 Em stock
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Natural

10221938

Intervalo de preços
0,305 € - 0,247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • W
    6.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    26.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 9.1 mm 10.0 mm Nylon 6/6 Natural

10221846

Intervalo de preços
0,1914 € - 0,155 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • W
    5.6 mm
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    10.0 mm
  • Estilo de montagem
    Design interlock
  • Cor
    Natural
Braçadeira para mangueira 12.0 mm 13.5 mm PA Cinzento

10088012

Intervalo de preços
0,4327 € - 0,4111 €

Níveis de stock
1042 Em stock
Características
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Cinzento
Braçadeira para mangueira 32.5 mm 35.5 mm PA Branco

10088296

Intervalo de preços
0,8492 € - 0,8061 €

Níveis de stock
32 Em stock
Características
  • W
    8.0 mm
  • d1
    32.5 mm
  • d2
    35.5 mm
  • Estilo de montagem
    Montagem rápida
  • Cor
    Branco