Menu Procurar

Braçadeira para mangueira 22.5 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Natural

This natural interlocking hose clamp is made of Nylon and has a patented interlocking design to eliminates leak paths. The clamp can be easily removed and is easy to apply.
Referência da Essentra:

10221938

Número de peça do fabricante:

22HC0953

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
250 - 1249 0,3132 €
1250 - 4999 0,2819 €
5000 + 0,2537 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

78,30 €

250 x 0,3132 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
W 6.4 mm
d1 22.5 mm
d2 26.0 mm
Estilo de montagem Design interlock
Cor Natural
Material Nylon 6/6
Tipo 3
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos