Menu Procurar

Braçadeira para mangueira 105.3 mm 111.8 mm Nylon 6/6 Preto

This black hose clamp is made of Nylon. It is constructed with a double tooth interlocking jaw for exceptional strength, and it has a clamping range of 105.3-111.81 mm.
Referência da Essentra:

10221792

Número de peça do fabricante:

22DGHC105

1748 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 249 17,65 €
250 - 1249 1,5308 €
1250 - 4999 1,3777 €
5000 + 1,2399 €
Embalagem padrão: 250

Encomendar em múltiplos de 250

Preço total:

17,65 €

1 x 17,65 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
W 8.7 mm
d1 105.3 mm
d2 111.8 mm
Estilo de montagem Double Grip Inter-Locking
Cor Preto
Material Nylon 6/6
Tipo 2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos