Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
1,4591 € - 1,5365 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
35.0 mm
1,1165 € - 1,175 € 349 Em stock
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
23.0 mm
1,353 € - 1,4238 € 6416 Em stock
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
50.0 mm
1,4038 € - 1,4779 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
60.0 mm
1,1242 € - 1,1839 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
1,3729 € - 1,4459 € 500 Em stock
M2
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
35.0 mm
19,0025 € - 19,9968 € 100 Em stock
M5
Castanho claro
PEEK
30.0 mm
0,2043 € - 0,2151 € 320 Em stock
M3
Natural
PA
15.0 mm
9,6281 € - 10,1369 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Castanho claro
PEEK
8.0 mm
2,4161 € - 2,543 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
PPS
12.0 mm
0,9617 € - 1,0125 € 358 Em stock
M2.5
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
12.0 mm
0,9617 € - 1,0125 € 1032 Em stock
M2.5
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,9019 € - 0,9495 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
6.0 mm
1,1165 € - 1,175 € 461 Em stock
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
24.0 mm
0,2238 € - 0,2355 € 39606 Em stock
M3
Natural
PA
18.0 mm
0,2685 € - 0,2819 € 2533 Em stock
M3
Natural
PA
22.0 mm
0,3393 € - 0,357 € 22600 Em stock
M3
Natural
PA
30.0 mm
1,2303 € - 1,2944 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
1,2106 € - 1,2743 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
PA
15.0 mm
1,2944 € - 1,3618 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
  • de 31
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 35.0 mm

10369692

Intervalo de preços
1,5365 € - 1,4591 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 23.0 mm

10369722

Intervalo de preços
1,175 € - 1,1165 €

Níveis de stock
349 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    23.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 50.0 mm

10369777

Intervalo de preços
1,4238 € - 1,353 €

Níveis de stock
6416 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 60.0 mm

10369814

Intervalo de preços
1,4779 € - 1,4038 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    60.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2 15.0 mm

10369548

Intervalo de preços
1,1839 € - 1,1242 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    7.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2 35.0 mm

10369586

Intervalo de preços
1,4459 € - 1,3729 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 30.0 mm

10221204

Intervalo de preços
19,9968 € - 19,0025 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Cor
    Castanho claro
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.7 mm M3 15.0 mm

10379103

Intervalo de preços
0,2151 € - 0,2043 €

Níveis de stock
320 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea 8.0 mm 8.0 mm

10221235

Intervalo de preços
10,1369 € - 9,6281 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Castanho claro
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-0
  • Código do material
    3926909790
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10542309

Intervalo de preços
2,543 € - 2,4161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10369623

Intervalo de preços
1,0125 € - 0,9617 €

Níveis de stock
358 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10369661

Intervalo de preços
1,0125 € - 0,9617 €

Níveis de stock
1032 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 6.0 mm

10369708

Intervalo de preços
0,9495 € - 0,9019 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 24.0 mm

10369739

Intervalo de preços
1,175 € - 1,1165 €

Níveis de stock
461 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    24.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.7 mm M3 18.0 mm

10379110

Intervalo de preços
0,2355 € - 0,2238 €

Níveis de stock
39606 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.7 mm M3 22.0 mm

10379134

Intervalo de preços
0,2819 € - 0,2685 €

Níveis de stock
2533 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    22.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.7 mm M3 30.0 mm

10379158

Intervalo de preços
0,357 € - 0,3393 €

Níveis de stock
22600 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10369685

Intervalo de preços
1,2944 € - 1,2303 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
Separador fêmea - fêmea 15.0 mm PA

10542477

Intervalo de preços
1,2743 € - 1,2106 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    7.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Separador fêmea - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 40.0 mm

10369753

Intervalo de preços
1,3618 € - 1,2944 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm