Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
0,703 € - 0,7406 € 169 Em stock
M2.5
Preto
PA
10.0 mm
0,7218 € - 0,7594 € 965 Em stock
M2.5
Preto
PA
20.0 mm
1,2812 € - 1,3486 € 2519 Em stock
M3
Preto
PA
50.0 mm
1,08 € - 1,1364 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
PA
25.0 mm
0,7218 € - 0,7594 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
PA
18.0 mm
0,703 € - 0,7406 € 200 Em stock
M2.5
Preto
PA
6.0 mm
0,7218 € - 0,7594 € 15 Em stock
M2.5
Preto
PA
15.0 mm
0,703 € - 0,7406 € 7500 Em stock
M2.5
Preto
PA
5.0 mm
0,7218 € - 0,7594 € 580 Em stock
M2.5
Preto
PA
12.0 mm
0,4963 € - 0,5224 € 414 Em stock
M2.5
Preto
Nylon 6/6
10.0 mm
0,1807 € - 0,1901 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Natural
PA
12.7 mm
0,3725 € - 0,3921 € 798 Em stock
M3
Preto
Nylon 6/6
10.0 mm
0,3669 € - 0,3862 € 1074 Em stock
M3
Preto
Nylon 6/6
15.0 mm
0,3614 € - 0,3804 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
Nylon 6/6
25.0 mm
0,3572 € - 0,376 € 667 Em stock
M3
Preto
PA
5.0 mm
0,4059 € - 0,4273 € 63000 Em stock
M3
Preto
Nylon 6/6
25.0 mm
0,7682 € - 0,8091 € 400 Em stock
M3
Preto
PA
10.0 mm
1,2756 € - 1,3431 € 80 Em stock
M3
Preto
PA
40.0 mm
1,1165 € - 1,175 € 600 Em stock
M4
Preto
PA
40.0 mm
1,1784 € - 1,2402 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Preto
PA
45.0 mm
  • de 31
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10370094

Intervalo de preços
0,7406 € - 0,703 €

Níveis de stock
169 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10370131

Intervalo de preços
0,7594 € - 0,7218 €

Níveis de stock
965 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 50.0 mm

10370179

Intervalo de preços
1,3486 € - 1,2812 €

Níveis de stock
2519 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    50.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10370148

Intervalo de preços
1,1364 € - 1,08 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10370124

Intervalo de preços
0,7594 € - 0,7218 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    18.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10370070

Intervalo de preços
0,7406 € - 0,703 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    4.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    6.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10370117

Intervalo de preços
0,7594 € - 0,7218 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10370063

Intervalo de preços
0,7406 € - 0,703 €

Níveis de stock
7500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    3.5 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10370100

Intervalo de preços
0,7594 € - 0,7218 €

Níveis de stock
580 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10155912

Intervalo de preços
0,5224 € - 0,4963 €

Níveis de stock
414 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 12.7 mm

10378953

Intervalo de preços
0,1901 € - 0,1807 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    5.6 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
Separador macho - fêmea 8.0 mm M3 10.0 mm

10157039

Intervalo de preços
0,3921 € - 0,3725 €

Níveis de stock
798 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - fêmea 8.0 mm M3 15.0 mm

10157114

Intervalo de preços
0,3862 € - 0,3669 €

Níveis de stock
1074 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - fêmea 8.0 mm M3 25.0 mm

10157220

Intervalo de preços
0,3804 € - 0,3614 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10157343

Intervalo de preços
0,376 € - 0,3572 €

Níveis de stock
667 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
Separador macho - fêmea 5.5 mm M3 25.0 mm

10156117

Intervalo de preços
0,4273 € - 0,4059 €

Níveis de stock
63000 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 10.0 mm

10132562

Intervalo de preços
0,8091 € - 0,7682 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    7.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 6.0 mm M3 40.0 mm

10370155

Intervalo de preços
1,3431 € - 1,2756 €

Níveis de stock
80 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 40.0 mm

10370186

Intervalo de preços
1,175 € - 1,1165 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 45.0 mm

10370193

Intervalo de preços
1,2402 € - 1,1784 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    45.0 mm