Menu Procurar

Espaçadores roscados

Em stock

Estes espaçadores fêmea - fêmea são projetados para serem instalados manualmente e não exigem equipamentos de montagem. São adequados para uma ampla gama de aplicações e o espaçador roscado permite fácil montagem Disponíveis com vários tamanhos de roscas e comprimentos e nas formas sextavadas ou redondas.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
601 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Comprimento do espaçador Comprar
0,5003 € - 0,5268 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Natural
PA
6.0 mm
0,5157 € - 0,5427 € 2142 Em stock
M3
Natural
PA
5.0 mm
0,5546 € - 0,5838 € 42 Em stock
M3
Natural
PA
11.0 mm
0,8909 € - 0,9378 € 1175 Em stock
M3
Natural
PA
40.0 mm
0,9424 € - 0,9919 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
PA
50.0 mm
0,9842 € - 1,0359 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
PA
40.0 mm
0,7484 € - 0,787 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Preto
PA
12.0 mm
0,934 € - 0,9833 € 1492 Em stock
M3
Natural
PA
45.0 mm
0,7437 € - 0,7828 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Natural
PA
25.0 mm
0,5157 € - 0,5427 € 1100 Em stock
M3
Natural
PA
6.0 mm
0,5226 € - 0,5502 € 1500 Em stock
M2.5
Preto
PA
8.0 mm
0,6101 € - 0,6422 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
PA
12.0 mm
0,5546 € - 0,5838 € 1600 Em stock
M3
Natural
PA
12.0 mm
1,2303 € - 1,2944 € 900 Em stock
M3
Preto
PA
40.0 mm
0,4183 € - 0,4403 € 572 Em stock
M3
Natural
30% Glass Fibre Nylon 6
25.0 mm
0,4129 € - 0,4346 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Natural
30% Glass Fibre Nylon 6
20.0 mm
0,703 € - 0,7406 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2.5
Preto
PA
8.0 mm
0,7093 € - 0,7466 € 2500 Em stock
M4
Preto
PA
12.0 mm
0,791 € - 0,8327 € 40 Em stock
M4
Preto
Nylon 6/6
30.0 mm
0,4211 € - 0,4432 € 400 Em stock
M5
Preto
Nylon 6/6
15.0 mm
  • de 31
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 6.0 mm

10368930

Intervalo de preços
0,5268 € - 0,5003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 5.0 mm

10369104

Intervalo de preços
0,5427 € - 0,5157 €

Níveis de stock
2142 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    2.5 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 11.0 mm

10369142

Intervalo de preços
0,5838 € - 0,5546 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    5.5 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 40.0 mm

10369197

Intervalo de preços
0,9378 € - 0,8909 €

Níveis de stock
1175 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 50.0 mm

10369234

Intervalo de preços
0,9919 € - 0,9424 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M4 40.0 mm

10369340

Intervalo de preços
1,0359 € - 0,9842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    8.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 12.0 mm

10369166

Intervalo de preços
0,787 € - 0,7484 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 45.0 mm

10369210

Intervalo de preços
0,9833 € - 0,934 €

Níveis de stock
1492 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 25.0 mm

10369074

Intervalo de preços
0,7828 € - 0,7437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 6.0 mm

10369111

Intervalo de preços
0,5427 € - 0,5157 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    3.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 8.0 mm

10368978

Intervalo de preços
0,5502 € - 0,5226 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    4.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M2.5 12.0 mm

10369012

Intervalo de preços
0,6422 € - 0,6101 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 12.0 mm

10369159

Intervalo de preços
0,5838 € - 0,5546 €

Níveis de stock
1600 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador fêmea - fêmea Cilíndrica M3 40.0 mm

10369203

Intervalo de preços
1,2944 € - 1,2303 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    6.0 mm
Separador macho - fêmea 5.5 mm M3 25.0 mm

10088814

Intervalo de preços
0,4403 € - 0,4183 €

Níveis de stock
572 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    5.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro
    5.5 mm
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
Separador macho - fêmea 7.0 mm M4 20.0 mm

10088852

Intervalo de preços
0,4346 € - 0,4129 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento interno da rosca
    6.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro
    7.0 mm
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10370087

Intervalo de preços
0,7406 € - 0,703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    6.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M2.5
  • Comprimento do espaçador
    8.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 12.0 mm

10428788

Intervalo de preços
0,7466 € - 0,7093 €

Níveis de stock
2500 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    9.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    12.0 mm
Separador macho - fêmea Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

10414071

Intervalo de preços
0,8327 € - 0,791 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Forma do espaçador
    Hexagonal
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
Separador macho - fêmea 10.0 mm M5 15.0 mm

10157695

Intervalo de preços
0,4432 € - 0,4211 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento interno da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66