Menu Procurar

Separador fêmea - fêmea Hexagonal 5.0 mm M2.5 35.0 mm

Este espaçador redondo roscado é fabricado um nylon com 25% de fibra de vidro para garantir mais força em aplicações mais exigentes.
Referência da Essentra:

10369692

Número de peça do fabricante:

302235059935

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 1,5365 €
500 + 1,4591 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

153,65 €

100 x 1,5365 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Comprimento interno da rosca 10.0 mm
Forma do espaçador Hexagonal
Tamanho da rosca M2.5
Comprimento do espaçador 35.0 mm
Material completo Poliamida 6 + Preenchida com fibra de vidro a 25%
Tipo Female-Female Spacer
Código do material 3926909790
Distância entre superfícies 5.0 mm
Comprimento interno da rosca A 10.0 mm

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos