Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,2436 € - 0,2565 € 1914 Em stock
6.3 mm
15.0 mm
5.0 mm
0,48 € - 0,5059 € 1391 Em stock
6.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,6867 € - 0,7222 € 432 Em stock
6.3 mm
15.0 mm
35.0 mm
0,272 € - 0,2862 € 1042 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,105 € - 0,1106 € 85036 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1502 € - 0,158 € 44234 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,2436 € - 0,2565 € 5791 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,238 € - 0,2505 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.3 mm
15.0 mm
3.0 mm
0,2613 € - 0,2751 € 796 Em stock
6.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
0,142 € - 0,1496 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.2 mm
12.0 mm
7.5 mm
0,2221 € - 0,2337 € 248 Em stock
8.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
0,4327 € - 0,4563 € 2049 Em stock
8.2 mm
12.0 mm
40.0 mm
0,4111 € - 0,4327 € 51363 Em stock
8.2 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,4886 € - 0,5144 € 3089 Em stock
8.2 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,8567 € - 0,9019 € 185 Em stock
8.2 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,2423 € - 0,2548 € 22491 Em stock
6.2 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,1138 € - 0,1199 € 4591 Em stock
8.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
0,1597 € - 0,1679 € 37258 Em stock
8.2 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,3304 € - 0,3476 € 106 Em stock
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
0,0626 € - 0,0658 € 9000 Em stock
2.7 mm
5.0 mm
5.0 mm
  • de 44
Espaçador 6.3 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

10045855

Intervalo de preços
0,2565 € - 0,2436 €

Níveis de stock
1914 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 6.3 mm 15.0 mm 20.0 mm PA

10045893

Intervalo de preços
0,5059 € - 0,48 €

Níveis de stock
1391 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 6.3 mm 15.0 mm 35.0 mm PA

10045930

Intervalo de preços
0,7222 € - 0,6867 €

Níveis de stock
432 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10045596

Intervalo de preços
0,2862 € - 0,272 €

Níveis de stock
1042 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10045640

Intervalo de preços
0,1106 € - 0,105 €

Níveis de stock
85036 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10045718

Intervalo de preços
0,158 € - 0,1502 €

Níveis de stock
44234 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10045787

Intervalo de preços
0,2565 € - 0,2436 €

Níveis de stock
5791 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    35.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 6.3 mm 15.0 mm 3.0 mm PA

10045824

Intervalo de preços
0,2505 € - 0,238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 6.3 mm 15.0 mm 7.5 mm PA

10045862

Intervalo de preços
0,2751 € - 0,2613 €

Níveis de stock
796 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 8.2 mm 12.0 mm 7.5 mm PA

10046012

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.5 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 8.2 mm 12.0 mm 25.0 mm PA

10046050

Intervalo de preços
0,2337 € - 0,2221 €

Níveis de stock
248 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 8.2 mm 12.0 mm 40.0 mm PA

10046098

Intervalo de preços
0,4563 € - 0,4327 €

Níveis de stock
2049 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 18.0 mm 3.0 mm PA

10046142

Intervalo de preços
0,4327 € - 0,4111 €

Níveis de stock
51363 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 8.2 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

10046203

Intervalo de preços
0,5144 € - 0,4886 €

Níveis de stock
3089 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 8.2 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10046289

Intervalo de preços
0,9019 € - 0,8567 €

Níveis de stock
185 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 6.2 mm 10.0 mm 40.0 mm PA

10045817

Intervalo de preços
0,2548 € - 0,2423 €

Níveis de stock
22491 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    40.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 8.2 mm 12.0 mm 3.0 mm PA

10045985

Intervalo de preços
0,1199 € - 0,1138 €

Níveis de stock
4591 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    3.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 8.2 mm 12.0 mm 10.0 mm PA

10046029

Intervalo de preços
0,1679 € - 0,1597 €

Níveis de stock
37258 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm PA

10046067

Intervalo de preços
0,3476 € - 0,3304 €

Níveis de stock
106 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
Espaçador 2.7 mm 5.0 mm 5.0 mm PA

10166932

Intervalo de preços
0,0658 € - 0,0626 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    5.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.7 mm
  • Diâmetro exterior
    5.0 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA