Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,083 € - 0,0875 € 24588 Em stock
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,1881 € - 0,198 € 11625 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,0423 € - 0,0446 € 1000 Em stock
0,0306 € - 0,0378 € 1000 Em stock
2.3 mm
4.8 mm
6.4 mm
0,0686 € - 0,0722 € 27888 Em stock
2.3 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,0708 € - 0,0746 € Solicite o prazo de entrega aqui
0,0837 € - 0,0882 € 3968 Em stock
0,0713 € - 0,0792 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.3 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,1867 € - 0,1966 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
3.2 mm
6.4 mm
0,2246 € - 0,2364 € 2005 Em stock
1.2 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,1718 € - 0,1809 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,1935 € - 0,2037 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
2.2 mm
7.9 mm
0,2084 € - 0,2193 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
2.2 mm
9.5 mm
0,1827 € - 0,1923 € 900 Em stock
6.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,3816 € - 0,4018 € 37 Em stock
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,0358 € - 0,0377 € 6448 Em stock
3.6 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,0492 € - 0,0518 € 900 Em stock
3.6 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,1031 € - 0,1086 € 600 Em stock
8.2 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,102 € - 0,1074 € 108 Em stock
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
0,2165 € - 0,2279 € 14936 Em stock
6.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
  • de 44
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10075555

Intervalo de preços
0,0875 € - 0,083 €

Níveis de stock
24588 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10075630

Intervalo de preços
0,198 € - 0,1881 €

Níveis de stock
11625 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 4.5 mm 7.0 mm 2.0 mm PA

10167489

Intervalo de preços
0,0446 € - 0,0423 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
  • Quantidade da embalagem
    500
Espaçador 0.091 in 0.188 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339015

Intervalo de preços
0,0378 € - 0,0306 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    2.3 mm
  • Diâmetro exterior
    4.8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #2 (M2)
Espaçador 0.091 in 0.250 in 12.7 mm Nylon 6/6

10339114

Intervalo de preços
0,0722 € - 0,0686 €

Níveis de stock
27888 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    2.3 mm
  • Diâmetro exterior
    6.4 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 85 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #2 (M2)
Espaçador 4.5 mm 7.0 mm 10.0 mm PA

10319703

Intervalo de preços
0,0746 € - 0,0708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
  • Quantidade da embalagem
    500
Espaçador 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

10167359

Intervalo de preços
0,0882 € - 0,0837 €

Níveis de stock
3968 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Cor
    Preto
  • Forma do espaçador
    Redonda
  • Código do material
    3926909790
  • Quantidade da embalagem
    500
Espaçador 0.090 in 0.125 in 6.4 mm Nylon 6/6

20071479

Intervalo de preços
0,0792 € - 0,0713 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    2.3 mm
  • Diâmetro exterior
    3.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    #2 (M2)
Espaçador 1.2 mm 3.2 mm 6.4 mm Nylon 6

10170120

Intervalo de preços
0,1966 € - 0,1867 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    6.4 mm
  • Diâmetro interior
    1.2 mm
  • Diâmetro exterior
    3.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 1.2 mm 3.2 mm 12.7 mm Nylon 6

10170151

Intervalo de preços
0,2364 € - 0,2246 €

Níveis de stock
2005 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    12.7 mm
  • Diâmetro interior
    1.2 mm
  • Diâmetro exterior
    3.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 1.2 mm 3.2 mm 7.9 mm Nylon 6

10170137

Intervalo de preços
0,1809 € - 0,1718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    1.2 mm
  • Diâmetro exterior
    3.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 0.8 mm 2.2 mm 7.9 mm Nylon 6

10170069

Intervalo de preços
0,2037 € - 0,1935 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    7.9 mm
  • Diâmetro interior
    0.8 mm
  • Diâmetro exterior
    2.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 0.8 mm 2.2 mm 9.5 mm Nylon 6

10170076

Intervalo de preços
0,2193 € - 0,2084 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    9.5 mm
  • Diâmetro interior
    0.8 mm
  • Diâmetro exterior
    2.2 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Espaçador 6.3 mm 15.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10075852

Intervalo de preços
0,1923 € - 0,1827 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10075685

Intervalo de preços
0,4018 € - 0,3816 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.6 mm 6.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10076279

Intervalo de preços
0,0377 € - 0,0358 €

Níveis de stock
6448 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 3.6 mm 6.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10075920

Intervalo de preços
0,0518 € - 0,0492 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 12.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10075845

Intervalo de preços
0,1086 € - 0,1031 €

Níveis de stock
600 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10076774

Intervalo de preços
0,1074 € - 0,102 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural
Espaçador 6.3 mm 15.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10076651

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2165 €

Níveis de stock
14936 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Cor
    Natural