20066529
13SP032
| Quantidade | Preço unitário |
|---|
| Comprimento do espaçador | 0.125 in |
|---|---|
| Comprimento do espaçador | 3.2 mm |
| Diâmetro interior | 0.115 in |
| Diâmetro interior | 2.9 mm |
| Diâmetro exterior | 6.4 mm |
| Diâmetro exterior | 0.250 in |
| Intervalo de temperatura operacional | -40 - 185 °F |
| Intervalo de temperatura operacional | -40 - 85 °C |
| Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | #4 |
| Material | Nylon |
| Cor | Natural |
| Forma do espaçador | Redonda |
| Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar