Menu Procurar

Espaçadores redondos PA sem rosca

Em stock

Os espaçadores redondos e sem rosca são fabricados em PA (Poliamida) ou em Nylon e podem ser encontrados em vários comprimentos e diâmetros. Oferecem espaçamento físico para as suas montagens, além de fornecer isolamento térmico e elétrico entre os componentes. O PA preenchido com vidro também se encontra disponível para aplicações em que são necessárias temperaturas máximas de serviço mais elevadas, para além de uma maior resistência e rigidez.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
877 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro interior Diâmetro exterior Comprimento do espaçador Comprar
0,0463 € - 0,0572 € 964 Em stock
3.6 mm
6 mm
0,0463 € - 0,0572 € 67 Em stock
3.2 mm
8 mm
0,0463 € - 0,0572 € 2150 Em stock
3.2 mm
5 mm
0,118 € - 0,261 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.5 mm
15 mm
0,0463 € - 0,0572 € 1000 Em stock
2.6 mm
5 mm
15.0 mm
0,0463 € - 0,0572 € 1320 Em stock
3.2 mm
5 mm
0,0463 € - 0,0572 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.6 mm
5 mm
0,0463 € - 0,0572 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
6 mm
0,1328 € - 0,2933 € 36947 Em stock
6.3 mm
10 mm
0,0463 € - 0,0572 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
6 mm
0,0495 € - 0,0612 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.2 mm
8 mm
10.0 mm
0,047 € - 0,0581 € 2392 Em stock
3.2 mm
6 mm
0,0463 € - 0,0572 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.3 mm
10 mm
0,1459 € - 0,1534 € 17222 Em stock
6.3 mm
10 mm
20.0 mm
0,0528 € - 0,0652 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.3 mm
10 mm
0,2141 € - 0,2253 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.3 mm
10 mm
30.0 mm
0,0661 € - 0,0816 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.3 mm
10 mm
0,0564 € - 0,0696 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
8 mm
20.0 mm
0,0506 € - 0,0625 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.3 mm
10 mm
0,085 € - 0,105 € 2050 Em stock
6.3 mm
10 mm
25.0 mm
  • de 44
Espaçador 0.142 in 0.236 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204450

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
964 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.6 mm
  • Diâmetro exterior
    6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.126 in 0.315 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204399

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
67 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.126 in 0.197 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204276

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
2150 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.256 in 0.591 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204702

Intervalo de preços
0,261 € - 0,118 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.5 mm
  • Diâmetro exterior
    15 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.102 in 0.197 in 15.0 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204238

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    15.0 mm
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M2
Espaçador 0.126 in 0.197 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204252

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
1320 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.102 in 0.197 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204191

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    2.6 mm
  • Diâmetro exterior
    5 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.126 in 0.236 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204320

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.248 in 0.394 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204665

Intervalo de preços
0,2933 € - 0,1328 €

Níveis de stock
36947 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.126 in 0.236 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204337

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.126 in 0.315 in 10.0 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204412

Intervalo de preços
0,0612 € - 0,0495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    10.0 mm
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M3
Espaçador 0.126 in 0.236 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204368

Intervalo de preços
0,0581 € - 0,047 €

Níveis de stock
2392 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    3.2 mm
  • Diâmetro exterior
    6 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.248 in 0.394 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204634

Intervalo de preços
0,0572 € - 0,0463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.248 in 0.394 in 20.0 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204672

Intervalo de preços
0,1534 € - 0,1459 €

Níveis de stock
17222 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Espaçador 0.209 in 0.394 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204597

Intervalo de preços
0,0652 € - 0,0528 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.248 in 0.394 in 30.0 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204696

Intervalo de preços
0,2253 € - 0,2141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    30.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6
Espaçador 0.209 in 0.394 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204610

Intervalo de preços
0,0816 € - 0,0661 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.169 in 0.315 in 20.0 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204559

Intervalo de preços
0,0696 € - 0,0564 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento do espaçador
    20.0 mm
  • Diâmetro interior
    4.3 mm
  • Diâmetro exterior
    8 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M4
Espaçador 0.248 in 0.394 in Nylon estabilizado por calor 6/6

10204658

Intervalo de preços
0,0625 € - 0,0506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nylon estabilizado por calor 6/6
  • Cor
    Preto
Espaçador 0.248 in 0.394 in 25.0 mm Nylon estabilizado por calor 6/6

10204689

Intervalo de preços
0,105 € - 0,085 €

Níveis de stock
2050 Em stock
Características
  • Comprimento do espaçador
    25.0 mm
  • Diâmetro interior
    6.3 mm
  • Diâmetro exterior
    10 mm
  • Intervalo de temperatura operacional
    -40 - 121.1 °C
  • Tamanhos de rosca compatíveis (todos)
    M6