Menu Procurar

Encomende porcas quadradas

Em stock

Nesta linha utilizada com parafusos de avanço, pode encontrar uma vasta gama de porcas quadradas, dependendo das suas necessidades: porcas de bronze quadradas com furos de fixação, porcas de cobre quadradas, porcas de aço quadradas e porcas de aço quadradas com furos de fixação.

  • As porcas de bronze quadradas com furos são utilizadas sempre que é necessária uma ligação segura e robusta. Fornecem estabilidade e força, o que as torna adequadas para aplicações de uso médio. Incluem furos adequados para parafusos de cabeça de tampa.
  • As porcas de cobre quadradas são utilizadas em aplicações que exijam cargas razoavelmente leves. São robustas e resistentes à corrosão, humidade, entre outros fatores.
  • As porcas de aço quadradas são utilizadas em aplicações que exigem velocidades de rotação lentas, controlo manual, preensão ou ações de bloqueio.
  • As porcas de aço quadradas com furos são utilizadas em aplicações com velocidades de rotação lentas, controlo manual e funções de bloqueio. Incluem furos adequados para parafusos de cabeça de tampa.

Utilizadas numa grande variedade de aplicações industriais, incluindo no setor automóvel, aeroespacial e equipamento médico. Disponíveis como porcas quadradas roscadas com rosca para a direita, bem como com roscas para a esquerda.

Nota: as superfícies de contacto aço com aço são inadequadas para o movimento motorizado.

  • Material: bronze (CuSn7ZnPb), aço (EN 10277-3, 11SMnPb37), cobre (EN 12164, CW614N-M).
  • ISO 2901/2903 e DIN 103.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
77 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca d1 tol 7H Material h1 & w1 Direção da rosca Lead Comprar
24,205 € - 32,2699 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR12 x 3
12.0
Aço
25.0
Mão esquerda
3.0
29,1387 € - 38,8516 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR18 x 4
18.0
Aço
35.0
Mão direita
4.0
66,6719 € - 88,8993 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR40 x 7
40.0
Aço
60.0
Mão esquerda
7.0
161,2877 € - 189,7569 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR60 x 9
60.0
Aço
80.0
Mão direita
9.0
96,6655 € - 107,4084 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR30 x 6
30.0
Latão
50.0
Mão esquerda
6.0
12,2982 € - 16,4079 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR24 x 5
24.0
Aço
40.0
Mão direita
5.0
10,7429 € - 14,3273 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR20 x 4
20.0
Aço
35.0
Mão esquerda
4.0
12,257 € - 16,3358 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR22 x 5
22.0
Aço
35.0
Mão direita
5.0
9,6923 € - 12,9265 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR18 x 4
18.0
Aço
30.0
Mão esquerda
4.0
19,1889 € - 25,5852 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR30 x 6
30.0
Aço
45.0
Mão direita
6.0
13,5342 € - 18,0353 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR14 x 6
14.0
Aço
25.0
Mão direita
6.0
15,5015 € - 20,6515 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR20 x 8
20.0
Aço
35.0
Mão direita
8.0
41,8489 € - 55,7951 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR36 x 2
36.0
Aço
60.0
Mão direita
2.0
28,9121 € - 38,5426 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR30 x 2
30.0
Aço
45.0
Mão direita
2.0
6,7156 € - 8,9404 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR14 x 3
14.0
Aço
25.0
Mão direita
3.0
6,1697 € - 8,2194 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR12 x 3
12.0
Aço
25.0
Mão esquerda
3.0
14,2964 € - 19,0653 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR24 x 5
24.0
Aço
40.0
Mão esquerda
5.0
18,4164 € - 24,5655 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR28 x 5
28.0
Aço
45.0
Mão esquerda
5.0
32,239 € - 42,9922 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR32 x 6
32.0
Aço
55.0
Mão esquerda
6.0
27,8512 € - 37,1315 € Solicite o prazo de entrega aqui
TR32 x 6
32.0
Aço
55.0
Mão direita
6.0
  • de 4
Porca quadrada TR12 x 3 25.0 Aço

20149260

Intervalo de preços
32,2699 € - 24,205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    739.0
Porca quadrada TR18 x 4 35.0 Aço

20149369

Intervalo de preços
38,8516 € - 29,1387 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1131.0
Porca quadrada TR40 x 7 60.0 Aço

20149314

Intervalo de preços
88,8993 € - 66,6719 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    7.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    4013.0
Porca quadrada TR60 x 9 80.0 Aço

20149413

Intervalo de preços
189,7569 € - 161,2877 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Lead
    9.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    8718.0
Porca quadrada TR30 x 6 50.0 Latão

20149161

Intervalo de preços
107,4084 € - 96,6655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    2554.0
Porca quadrada TR24 x 5 40.0 Aço

20148843

Intervalo de preços
16,4079 € - 12,2982 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    845.0
Porca quadrada TR20 x 4 35.0 Aço

20148799

Intervalo de preços
14,3273 € - 10,7429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1412.0
Porca quadrada TR22 x 5 35.0 Aço

20148812

Intervalo de preços
16,3358 € - 12,257 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    700.0
Porca quadrada TR18 x 4 30.0 Aço

20148768

Intervalo de preços
12,9265 € - 9,6923 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1131.0
Porca quadrada TR30 x 6 45.0 Aço

20148911

Intervalo de preços
25,5852 € - 19,1889 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    2544.0
Porca quadrada TR14 x 6 25.0 Aço

20148713

Intervalo de preços
18,0353 € - 13,5342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    285.0
Porca quadrada TR20 x 8 35.0 Aço

20148805

Intervalo de preços
20,6515 € - 15,5015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    8.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    590.0
Porca quadrada TR36 x 2 60.0 Aço

20148959

Intervalo de preços
55,7951 € - 41,8489 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    2.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1950.0
Porca quadrada TR30 x 2 45.0 Aço

20148904

Intervalo de preços
38,5426 € - 28,9121 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Lead
    2.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1335.0
Porca quadrada TR14 x 3 25.0 Aço

20148690

Intervalo de preços
8,9404 € - 6,7156 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    285.0
Porca quadrada TR12 x 3 25.0 Aço

20148676

Intervalo de preços
8,2194 € - 6,1697 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    739.0
Porca quadrada TR24 x 5 40.0 Aço

20148850

Intervalo de preços
19,0653 € - 14,2964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    845.0
Porca quadrada TR28 x 5 45.0 Aço

20148898

Intervalo de preços
24,5655 € - 18,4164 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1175.0
Porca quadrada TR32 x 6 55.0 Aço

20148942

Intervalo de preços
42,9922 € - 32,239 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão esquerda
  • Superfície de contacto
    1430.0
Porca quadrada TR32 x 6 55.0 Aço

20148935

Intervalo de preços
37,1315 € - 27,8512 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    32.0
  • Lead
    6.0
  • Direção da rosca
    Mão direita
  • Superfície de contacto
    1430.0